Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Smart Energy se fait alimenter par Crossbreed

Crossbreed crée des solutions innovantes pour favoriser une énergie plus intelligente pour un avenir durable. La mission est de connecter toutes les données énergétiques du monde avec tous les algorithmes énergétiques du monde, pour offrir un accès facile à l'optimisation énergétique. Il s'appelle Crossbreed EnergyOS. La société a été fondée en 2011 et est codétenue par les fondateurs, la société mondiale de conseil informatique Data Ductus AB et INTIC Capital Partners. Crossbreed est situé à Malmö, Suède.

Pourquoi Chauffage efficace avec des économies allant jusqu'à 12% ?

Améliorez l'efficacité du chauffage avec Smart Energy de Crossbreed. L'algorithme d'auto-apprentissage adapte la courbe de chauffage aux changements météorologiques et à l'occupation des bâtiments, optimisant la consommation d'énergie en calculant l'inertie thermique et en ajustant en temps réel. Ce contrôle dynamique, soutenu par des algorithmes d'auto-apprentissage, maintient un climat intérieur confortable, réalisant des économies d'énergie de 10 à 12%.

description de l'image

Avantages

  • Réduction de la consommation d'énergie de 10-12%
  • Réduction des coûts opérationnels (augmentation de la valeur de la propriété)
  • Accès à la température intérieure
  • Réduction de l'empreinte carbone

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires