Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System se fait alimenter par COMMEND

Commend est un leader mondial des solutions de communication intercom et de sécurité. Depuis plus de 50 ans, la société développe des systèmes innovants pour la voix, la vidéo et le contrôle d'accès, utilisés dans les infrastructures critiques, les bâtiments, les soins de santé, les transports, ainsi que l'industrie et la logistique.<br/><br/>Avec plus de 25 000 systèmes installés dans plus de 80 pays, Commend signifie Trusted. Communication. Toujours. : offrir la meilleure qualité vocale, la cybersécurité, la fiabilité et une intégration transparente dans les environnements informatiques et de sécurité existants.

Pourquoi PLATEFORME CLOUD INTERCOM AVEC CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DÈS LA CONCEPTION ?

Comend Symphony Cloud Intercom marque une nouvelle ère dans la communication de sécurité.

Symphony relie les déploiements sur site et dans le cloud via VirtuoSIS et Symphony Bridge, et fournit des clients mobiles et Web ainsi que l'assistant IA Ivy. Il intègre la vidéo, les capteurs, le contrôle d'accès et la gestion des visiteurs pour fournir des opérations intelligentes, sécurisées et efficaces pour les infrastructures critiques, avec une évolutivité, une fiabilité et une résilience élevées. Il rationalise les opérations.

Avantages

  • Symphony Cloud est notre plateforme de solution basée sur le cloud qui repose sur du matériel hautement évolutif, des logiciels puissants et des fonctionnalités étendues, dans le but clair d'exploiter la puissance des services cloud actuels et futurs, y compris l'IA. Symphony Cloud offre le bon service pour toutes les tailles et toutes les exigences.
  • Chez Commend, la cybersécurité en tant que compétence de base a toujours reçu une très haute priorité. De l'idée de produit initiale à la mise en œuvre et au support opérationnel, la confidentialité et la sécurité dès la conception (PSBD) sont la promesse faite à nos clients par rapport aux caractéristiques et fonctions du produit mesurées.
  • Processus de développement certifié IEC/ISO-27001 et IEC-62443-4-1, Cyber Security Board, certificats d'appareils, Connexions cryptées, flux de signalisation et flux de médias (SIPS et SRTP), gestion centralisée des microprogrammes et des paquets de sécurité, authentification unique (SSO) à l'aide de SAML, configuration à sécurité intégrée 24/7

Capacités en vedette

étude de cas

FORMATION AÉRONAUTIQUE LUFTHANSA

FORMATION AÉRONAUTIQUE LUFTHANSA

Une solution de communication basée sur le cloud pour les visiteurs et les services de livraison

Applications dans le monde réel

Select...
Bâtiments

Communication efficace pour les bâtiments commerciaux

Les appels de porte peuvent être répondus et les portes peuvent être déverrouillées facilement par téléphone mobile, indépendamment de l'emplacement du destinataire. L'entrée principale, la réception, le parking, la baie de livraison et le point d'enregistrement sont équipés des puissantes bornes Intercom intérieures et extérieures de Commend.

Foire aux questions