Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Connectivity Extension se fait alimenter par Codewerk

La vision de Codewerk est de permettre aux constructeurs et opérateurs de machines de connecter facilement et efficacement leurs actifs à des représentations jumelles numériques. Avec une longue histoire dans les industries où l'ingénierie est un facteur de coût important, l'expérience de Codewerk aide les utilisateurs de MindShpere à créer, connecter et maintenir des actifs sous forme de représentations virtuelles dans le cloud.

Pourquoi Connectivité simplifiée avec les appareils MindConnect ?

-Prise en charge du modèle de serveur TIA Portal OPC UA
-Connectivité OPC UA simplifiée — sélectionnez parmi les balises existantes
-Ingénierie des tableurs CSV : Importer des balises OPC UA, Modbus ou S7 par liste CSV
-Génération automatique de modèles de données et mappage vers des points de données en fonction des informations de connectivité
-Génération automatique de la configuration de connectivité et génération automatique du type d'aspect, du type d'actif et de l'instance d'actif

Avantages

  • Soutien à l'ingénierie des données de masse
  • Moins de défaillances techniques
  • Gin de temps : l'utilisation du CE est plus de 4 fois plus rapide par rapport à l'approche technique standard