Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Bluetooth Localisation System for CODAN infusion pumps se fait alimenter par CODAN Medical

CODAN est un fabricant mondialement reconnu de systèmes de transfert médical avec plus de 60 ans d'expérience. Avec des racines danoises et une production dans cinq pays, CODAN fournit des solutions fiables et innovantes en thérapie par perfusion, surveillance de la pression artérielle et technologie de pompe à perfusion. Nos produits sont développés en fonction des besoins cliniques et d'un dialogue continu avec les professionnels de la santé. Les équipes de production et de vente à travers l'Europe et les États-Unis assurent une fabrication, une distribution et un service efficaces pour le secteur de la santé.

Pourquoi Suivi des actifs basé sur Bluetooth dans les hôpitaux ?

Les hôpitaux perdent du temps à localiser les pompes de perfusion, ce qui entraîne des retards et des coûts. Le système de localisation Bluetooth de CODAN intègre BLE dans les pompes CODAN pour fournir des données de localisation en temps réel dans les hôpitaux. Il sert les administrateurs, les ingénieurs biomédicaux et le personnel clinique, améliorant l'utilisation des actifs, la planification de la maintenance et la disponibilité des appareils au point de soins, afin que les équipes trouvent l'équipement plus rapidement et que les patients soient traités plus rapidement. S'intègre à Siemens Xcelerator.

Salle de soins médicaux avec patient et personnel

Avantages

  • Efficacité opérationnelle accrue
    Le suivi Bluetooth en temps réel élimine le temps perdu à chercher des pompes à perfusion. Le personnel peut localiser instantanément les appareils disponibles, ce qui améliore la vitesse du flux de travail et la coordination entre les départements. Les hôpitaux gagnent des gains de temps mesurables et une productivité globale plus élevée.
  • Meilleure utilisation des actifs
    En offrant une visibilité continue des emplacements et de l'utilisation des pompes de perfusion, les hôpitaux peuvent éviter les achats redondants, réduire les équipements inutilisés et optimiser les stocks. Cette transparence basée sur les données réduit les dépenses en capital et maximise l'utilisation des actifs existants.
  • Amélioration des soins aux patients
    L'accès immédiat aux pompes à perfusion fonctionnelles favorise l'initiation plus rapide du traitement et l'administration ininterrompue du traitement. La réduction des temps d'arrêt et des retards d'équipement entraîne une meilleure réactivité clinique, une plus grande satisfaction des patients et de meilleurs résultats de traitement.
  • Maintenance et conformité simplifiées
    Les ingénieurs biomédicaux peuvent suivre l'état de l'équipement et planifier la maintenance en fonction de données en temps réel. Cela garantit que les pompes restent dans un état optimal, réduit les temps d'arrêt imprévus et soutient la conformité aux exigences de sécurité et réglementaires.
  • Intégration système transparente
    Le système de localisation se connecte directement à l'Siemens Xcelerator ecosystem et aux réseaux informatiques hospitaliers existants. Il ne nécessite aucun matériel supplémentaire, ce qui permet un déploiement facile, une évolutivité et un alignement avec les objectifs de transformation numérique des hôpitaux.

Capacités en vedette

Étude de cas

Bâtiment hospitalier moderne avec façade incurvée

Intégration hospitalière intelligente au Kantonsspital Baden

Le Kantonsspital Baden met en œuvre le système de localisation Bluetooth de CODAN au sein de la plateforme hospitalière intelligente de Siemens pour fournir un aperçu en temps réel des emplacements des pompes à perfusion et améliorer les flux de travail hospitaliers

Applications dans le monde réel

Select...
couloir de l'hôpital avec des dispositifs médicaux

Localisation instantanée des pompes à perfusion

Les hôpitaux perdent souvent un temps précieux à chercher des pompes à perfusion, ce qui entraîne des retards de traitement et des perturbations du flux de travail. Le système de localisation Bluetooth CODAN fournit un suivi BLE en temps réel, permettant au personnel de localiser facilement les appareils, de réduire les temps de recherche jusqu'à 80% et d'améliorer l'efficacité des soins aux patients.