Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

clever.EMS se fait alimenter par cleverwatt GmbH

clewatt accompagne les entreprises dans la transformation numérique de leur gestion de l'énergie avec une double approche :

Premièrement, le logiciel cleverwatt génère automatiquement un rapport d'optimisation approfondi, révélant les inefficacités existantes et identifiant le potentiel d'économies concrètes.

Deuxièmement, la plate-forme cleverwatt alimentée par l'IA gère intelligemment les actifs flexibles consommateurs d'énergie afin de réduire considérablement les coûts énergétiques grâce à un transfert de charge optimisé basé sur les données.

Pourquoi Gestion intelligente des actifs énergétiques flexibles ?

Le clever.EMS permet aux PME de réduire leurs coûts énergétiques et de rejoindre le nouveau marché de l'énergie grâce à l'optimisation multi-usage des actifs de production et de consommation. Il est facile à configurer et fonctionne indépendamment du fabricant, ce qui permet de connecter sans effort divers actifs avec un potentiel de flexibilité tels que les systèmes de stockage de batteries, les appareils de chauffage et de refroidissement, l'infrastructure de recharge des VE ou les systèmes à air comprimé.

Schéma du système de Energy management

Avantages

  • Coût énergétique réduit : clever.EMS réduit les coûts d'électricité de > 20 % grâce à l'optimisation multi-usage. Il tire parti d'actifs flexibles pour réduire simultanément les frais de réseau élevés, abaisser le prix d'achat moyen par kWh et augmenter l'autoconsommation.
  • Intégration facile des actifs hétérogènes : clever.EMS permet une configuration plug-and-play, indépendante du fabricant. La plateforme intègre rapidement différents actifs flexibles, permettant aux clients de tirer parti (auparavant non accessible) du plein potentiel de flexibilité pour l'optimisation.
  • Tirer parti de la flexibilité du côté de la demande : L'accès à la DSR est maintenant plus crucial que jamais. Il permet aux PME de réduire leurs coûts énergétiques et de rester compétitives sur un marché mondial et en même temps est un élément essentiel pour que la transition énergétique de nos sociétés fonctionne réellement.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Optimisation de la batterie C&I

Le clever.EMS permet aux fabricants de batteries d'offrir à leurs clients C&I également une optimisation multi-usage en intégrant wutg le clever.EMS. De cette façon, le retour sur investissement des batteries dans le segment C&I diminue considérablement. De plus, il permet la co-optimisation avec d'autres actifs flexibles.