Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Cerberus PRO Modular (UL) ?

Cerberus PRO Modular (UL) est un système intelligent de détection d'incendie. Cela vous aide à détecter les signes d'incendie tôt, ce qui augmente votre capacité à garder vos actifs les plus importants en sécurité. Ce système modulaire de sécurité incendie fournit puissance, flexibilité et facilité d'entretien pour la protection incendie de votre bâtiment.

La protection des personnes et des biens nécessite une détection avancée des incendies. Cerberus PRO Modular résout ce problème en intégrant la détection de fumée hautement sensible avec des diagnostics précis. Cela permet une réponse efficace et rapide à tout événement d'incendie.

Effectuez une identification précoce et précise des incendies grâce à une détection de fumée très sensible et à des diagnostics précis, conformes aux normes UL268. Bénéficiez d'une cybersécurité robuste, y compris un accès à distance crypté et un pare-feu intégré, pour une gestion à distance sécurisée. La connectivité au cloud fournit l'état des événements en temps réel, permettant des réponses plus rapides et plus intelligentes.

Principaux avantages

Améliorez la sécurité grâce à la détection précoce des incendies

Détectez les panneaux d'incendie le plus tôt possible et réagissez efficacement avec notre système de détection intelligent, minimisant les risques et protégeant vos actifs.

Rationaliser la communication d'urgence

Diffuser des messages vitaux pour tous les types d'urgences, des incendies et des conditions météorologiques aux événements de notification de masse. Assurer une communication claire et rapide pour guider les occupants et gérer efficacement les incidents.

Activez des opérations sécurisées et flexibles

Maintenez des opérations sécurisées tout en bénéficiant de la connectivité cloud pour l'état des événements en temps réel et des réponses plus rapides. Le Cerberus PRO Modular offre également une cybersécurité avec un accès à distance crypté avancé et un pare-feu intégré.

Capacités en vedette