Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Disponible en tant que solution SaaS

Découvrez la puissance de Capital dans le cloud !

Pourquoi Capital Harness Designer ?

Capital Harness Designer permet aux ingénieurs de créer des modèles de harnais détaillés, validés et prêts pour la fabrication. Vous pouvez adapter l'outil pour répondre à vos besoins spécifiques. Les fonctions de fusion de conception collaborative basées sur des règles fournissent une intégration automatisée des entrées de conception multi-sources à un niveau détaillé.

Créez des modèles de harnais précis et prêts pour la fabrication

Automatiser la validation

Utilisez les routines de sélection de pièces pour ajouter automatiquement des fils, des multicores, des bornes, des joints, des bouchons à cavité, des rubans, des tubes, des manchons thermorétractables et d'autres composants de harnais pour créer une nomenclatures de fabrication complète.

Test au fur et à mesure

Assurez-vous que la conception finale respecte les meilleures pratiques définies par votre organisation grâce aux multiples vérifications de règles de conception configurables fournies.

Calculer les besoins matériels Tirez parti des fonctions d'ingénierie automatisées pour calculer les longueurs de fil de fabrication, les diamètres des faisceaux, les positions d'épissure optimisées, les quantités de ruban adhésif, le poids du harnais et d'autres quantités décrivant la conception finie.

Collaborer avec design merge

Fusionnez les modifications de conception de la conception mécanique assistée par ordinateur (MCAD) et d'autres outils dans les conceptions de harnais existantes en continu - sans remplacer les détails et attributs de conception maîtrisés localement. Les « politiques de changement » contrôlent la façon dont Capital Harness Designer doit réagir aux changements de conception provenant de sources multiples ; le système évalue automatiquement l'impact des changements de conception et applique les modifications à la conception du harnais.

Assurer la cohérence avec les modèles de style graphique

Rendre de manière unique plusieurs représentations graphiques à partir du même design via des modèles de style graphiques configurables. À l'aide de cette fonctionnalité, vous pouvez créer des conceptions de référence conformes aux normes et styles internes cohérents et restituer automatiquement le design - à la demande - dans les styles requis de vos organisations clients/fournisseurs.

Gérer plusieurs harnais avec Option et Variantes (OV)

Gérez plusieurs variantes de harnais à partir d'une seule conception à 150 %. L'outil identifie automatiquement quels composants sont attribués à quelle variante et compile les nomenclatures de fabrication pour chaque variante.

Changements directs de conception

Facilitez les processus de changement avec l'architecture centrée sur les données de Capital. Utilisez plusieurs capacités de gestion des changements, telles que les rapports de différence sous forme de tableaux et graphiques, la gestion des versions et le contrôle de compatibilité (listes de construction).

Définir la gestion de projet et de processus

Définir et appliquer des normes de projet telles que les conventions de dénomination, les vérifications des règles de conception, les options client et les variantes. Les contraintes de processus telles que la séquence de gestion des versions, le verrouillage de la conception, les autorisations utilisateur et la dénomination des composants peuvent être obligatoires.

En savoir plus