Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Capital Harness Designer Essentials ?

Le logiciel Capital Harness Designer Essentials fournit un environnement graphique pour créer des dessins de harnais et de coffrages. Son interface utilisateur intuitive facilite la création de la conception de harnais.

Accélérez la conception des harnais et éliminez les retards trouvés dans les processus de conception traditionnels

Déployez rapidement pour atteindre vos objectifs

Utilisez-les individuellement ou déploiez-les avec Capital Wiring Designer Essentials, ce qui permet aux données de conception de câblage de circuler de manière transparente dans les conceptions de harnais associées pour réduire l'effort et minimiser le risque d'erreurs. Valider les conceptions en utilisant le comportement électrique intégré et l'automatisation de la conception avec sélection des pièces.

Concevez en toute confiance

Intégrer le câblage, le harnais et les conceptions mécaniques assistées par ordinateur pour promouvoir la réutilisation, la cohérence des données et la collaboration interdomaines. Automatisez la génération de tables de connecteurs, de fils et d'épissures. Calculez les longueurs de fil, incluez les valeurs d'add-on/off des bornes et des connecteurs. Intégrez la conception du câblage et du harnais pour importer des fils, des connecteurs et des épissures. Annotez les longueurs de fil à l'arrière. Utilisez des bibliothèques intelligentes intégrées pour les composants et les symboles.

Automatiser les rapportsGénérez automatiquement des rapports de fabrication de harnais, y compris des nomenclatures (BOM) et des listes de découpe.

Surveiller les métriques pour une correction précoce

Utilisez l'analyse pour détecter les problèmes au début du processus de conception où ils prennent moins de temps et coûtent cher à corriger.

Automatiser les tâches
Remplissez automatiquement les tables de connecteurs au fur et à mesure que les fils sont ajoutés, les bornes sélectionnées et les tables de fils générées.

Accélérez votre processus de conception de harnaisMettre en œuvre un puissant sélecteur de pièces automatisé qui configure et sélectionne automatiquement les bornes, les joints et les fils pour chaque connecteur, y compris les tolérances pour les ajouts et les contrecoups. Cela élimine une source majeure de problèmes trouvés dans le processus de conception traditionnel.

Générez rapidement de la documentationUne fois qu'un harnais est terminé, utilisez les puissantes capacités de reporting pour générer la documentation requise pour la fabrication. Les rapports sont générés automatiquement directement à partir du dessin de conception, ce qui garantit des informations rapides et précises. Cela peut réduire considérablement les délais de production et prévenir les erreurs de fabrication.

Utilisez des choix de disposition flexibles des panneaux de formulairesUtilisez la mise en page graphique rapide et l'ingénierie des conceptions de harnais et de coffrages. Dessinez des harnais non dimensionnés ou de taille réelle à l'aide des capacités de disposition du formulaire.

Améliorer les revenus

Déployez facilement l'outil dans les processus et environnements existants. En règle générale, le retour sur investissement est atteint en moins de 12 mois.



Facilement évolutive en cas de besoin
Tirez parti de la Suite Capital Essentials, qui est conçu pour un déploiement rapide et une installation facile, pour obtenir un retour sur investissement spectaculaire en utilisant des fonctionnalités puissantes. Utilisez les outils de conception et d'exploitation individuellement ou déploiez-les ensemble. Permettre aux données de conception de câblage de circuler de manière transparente dans les conceptions de harnais associées pour réduire l'effort et minimiser le risque d'erreurs. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent utiliser des mises à niveau transparentes de la suite logicielle Capital complète.

En savoir plus