Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Capital Harness Costing LD ?

Dans le cadre du calcul des coûts, Capital Harness Costing LD prend les données de harnais des processus précédents, au format KBL ou HCV, et importe et enrichit chaque objet de harnais avec le temps de travail correct et la quantité de matériau utilisée.

Créez des calculs de coûts précis

Transférer la logique clientTirez parti d'une définition et d'un transfert flexibles de la logique métier spécifique au client concernant les informations d'assemblage (par exemple, les heures de forfait).

Calculer les schémas de travail et de temps

Utilisez une définition complète mais facile des modèles structurés et hiérarchiques du temps de travail. Obtenir des importations à partir de catalogues basés sur des feuilles de calcul peut être configuré sur demande.

Définir les calculs

Créez et maintenez une logique de calcul spécifique au client sur un serveur, en veillant à ce qu'elle soit accessible selon les besoins. Les prix peuvent être calculés et évalués en fonction des systèmes de fabrication et des emplacements des usines, des résultats du temps et des matériaux, des taux de change, ainsi que du coût des composants qui en résulte.

Obtenez de l'aide à chaque étape des estimationsAnalyser, vérifier ou exporter les résultats créés vers différents formats de sortie pour chaque étape du processus de calcul.

réussir avec le capitalCapital Harness Costing LD est complété par le Capital Harness Designer LD et Capital Harness Analyzer outils.

Qu'est-ce que Capital Harness Costing LD ?

Capital Harness Costing LD est une application qui calcule le temps de travail d'assemblage, les quantités de matériaux, ainsi que les coûts et les prix d'un dessin de harnais au format de fichier KBL/HCV. Les résultats sont clairement organisés et bien structurés, et peuvent être attribués à chaque étape de travail pour chaque entité de harnais.