Pourquoi Capital Harness Analyzer ?
Capital Harness Analyzer permet la visualisation et la recherche de contenu graphique, la création de rapports flexibles et la préparation de données. Vérifiez virtuellement le processus complet de développement du système de câblage avec vérification des règles de conception (DRC).
Affichez et analysez la conception du faisceau de câbles terminée
Gagnez du temps avec des raccourcis de conception flexiblesActivez l'affichage et l'analyse de l'ensemble de la conception électrique basée sur KBL ou VEC, y compris les données 2D et/ou 3D. Chaque représentation est reliée l'une à l'autre par des liens hypertextes.
Étendre la fonctionnalité avec macros
Étendre la fonctionnalité standard en écrivant des procédures macro pour mettre en œuvre les règles et processus IP de l'entreprise. Toute routine disponible dans ces langages de programmation étend les fonctionnalités déjà fournies par Capital Harness Analyzer pour réduire les tâches répétitives.
Créer des schémas polyvalents
Basez la création de schémas dynamiques sur des variables telles que le calcul du diamètre de l'extrémité du connecteur ou du faisceau sur les modules fonctionnels sélectionnés. Utilisez des configurations, des définitions de groupes d'assemblage pour la production, ou comparez différentes versions avec des informations delta.
Compter sur la gestion du changementLes relignes et les changements simples sur la protection du bundle sont transmis à Capital Harness Designer LD, sans manipuler le document original.
Exportez les fichiers dont vous avez besoinExportez des données de différentes étapes de travail sous forme de PDF, de liste de matériaux ou de documents Excel. Les données sont toujours dynamiques par rapport aux objets sélectionnés.
réussir avec le capital
Capital Harness Analyzer est complété par le Capital Harness Designer LD et Coût des Capital Harness Costing LD outils.
Qu'est-ce que Capital Harness Analyzer ?
Capital Harness Analyzer permet la visualisation et l'analyse des données techniques des véhicules basées sur des formats industriels établis, y compris KBL. La navigation est facile, et la visualisation est transparente entre les présentations 2D et 3D. Des raccourcis de conception flexibles vous permettent d'afficher et d'analyser l'ensemble de la conception électrique.