Pourquoi Capital Systems Integrator ?
Capital Systems Integrator fusionne automatiquement la connectivité générique du signal de sous-système avec la topologie physique pour générer des conceptions de câblage de véhicule entièrement détaillées. Cela supprime une grande partie de la tâche d'intégration du système, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité.
Employer la synthèse de câblage basée sur des règles
Optimiser l'architecture E/E du véhicule pour minimiser les coûts et le poidsDévelopper les architectures électriques et électroniques (E/E) des véhicules sophistiqués, hautement connectés et complexes d'aujourd'hui. Utilisez des fonctions de placement automatique et manuel pour fournir une puissante capacité d'emballage d'appareils.
Analyser les architectures physiques de la plateforme
Simplifier la tâche d'intégration des sous-systèmes avec la synthèse automatique des objets de câblage à l'aide de règles configurables. Cela permet des études d'architecture de câblage en temps réel et assure l'application cohérente des meilleures pratiques en matière de propriété intellectuelle et d'ingénierie.
Promouvoir la qualité
Tirez parti des fonctions de raffinement de conception accessibles par les utilisateurs, telles que la possibilité d'insérer des connecteurs en ligne et de déplacer les emplacements d'épissure, pour améliorer considérablement la qualité des conceptions.
Gagnez du temps avec Capital
L'intégration transparente au sein de la suite logicielle Capital fournit un environnement centré sur les données avec un accès facile à et à partir d'autres outils Capital.