Pourquoi Capital Software Developer with IBM Rhapsody ?
Capital Software Developer with IBM Rhapsody favorise l'ouverture, l'adaptabilité, la conformité aux normes et l'automatisation. Il prend en charge l'architecture collaborative inter-domaines avec des couches d'architecture configurables, prend en charge la traçabilité des données et des exigences, et favorise les tests basés sur des modèles réutilisables précoces.
Amélioration de la réutilisation et de la qualité des logiciels grâce à l'automatisation de l'itération
Capital Software Developer with IBM Rhapsody aide les ingénieurs à réussir en automatisant la transition de l'ingénierie des systèmes multidomaines à l'architecture logicielle. Il valide les exigences des parties prenantes en reliant ces exigences et cas d'utilisation à des comportements tels que des diagrammes d'activité, des diagrammes de séquences et des diagrammes de machine d'état. Les utilisateurs peuvent simuler un comportement piloté de manière interactive à partir de panneaux, et automatiquement en fonction de cas de test réutilisables. Concentrez-vous sur la différenciation de la valeur plutôt que sur la définition répétitive de l'interface. Le cadre de transformation extensible de modèle à modèle permet des automatisations spécifiques à l'entreprise entre n'importe quelle paire de profils source et cible.
Gagnez du temps pour passer de l'architecture SysML à l'architecture E/E
- Flux transparent dans l'architecture Capital E/E
- Débit des fonctions E/E dans Capital via un pont dédié
Définir le véhicule défini par logiciel
- Aborder l'architecture logicielle automobile, y compris AUTOSAR Classic, les logiciels adaptatifs et non AutoSAR
- Générer le contrat de mise en œuvre Run-Time Environment (RTE)
Améliorez la qualité du code
- Développer des logiciels à l'aide de modèles UML
- Générer du code de qualité de production pour C, C++ et Java
- Générer un code de production conforme avec AUTOSAR Classic et les APIs adaptatives
Améliorez la qualité en effectuant des tests basés sur des modèles précoces
- Commencez à tester au niveau du système multi-domaine
- Définir les tests de manière descriptive basée sur un modèle basé sur des diagrammes de séquence et des diagrammes d'états
- Générer automatiquement des environnements de test alias harnais de test
Logiciels embarqués prêts à intégrer
- Le logiciel embarqué développé selon la norme AUTOSAR est prêt à être intégré dans Capital Embedded AUTOSAR Classic
- Les tests basés sur des modèles définis précédemment sont directement utilisables avec les plates-formes d'ECU virtuelles disponibles dans le cadre de Capital Embedded Virtualizer
Évitez le blocage des fournisseurs grâce à des normes ouvertes
- Langage de modélisation des systèmes OMG (SysML)
- Langage de modélisation unifié OMG (UML)
- Profil de test OMG UML (UTP)
- Linux
- Prise en charge des fils numériques ouverts basée sur OSLC
- Logiciel d'application de conception pour la plateforme AUTOSAR Classic et la plateforme Adaptive