Pourquoi Capital Harness Line Balancer ?
Capital Harness Line Balancer permet aux ingénieurs de production de répartir rapidement et avec précision les tâches de fabrication sur les postes de travail sur une ligne de production. Cela laisse du temps pour que plusieurs scénarios et hypothèses soient comparés et analysés pour une efficacité optimale.
Concevoir une ligne de production efficace
Utilisez plus de temps pour l'optimisationÉquilibreuse un grand nombre de tâches et libérez du temps. Améliorez l'efficacité en utilisant la flexibilité pour regrouper et regrouper selon des critères choisis.
Tirez parti de l'équilibrage guidéAttribuez des tâches aux postes de travail par glisser-déposer. Un guidage constant indique le poste de travail le plus ancien où une tâche peut être effectuée en fonction de la tâche définie et des dépendances matérielles.
Automatiser la validationLes messages d'avertissement alertent immédiatement si une tâche est assignée à un poste de travail avant que le matériel ne soit présent ou avant qu'une tâche préalable ne soit terminée.
Obtenez une analyse détailléeLes graphiques montrent les écarts de temps pour les tâches à chaque poste de travail pour tout ou partie des conceptions. La mise en évidence croisée permet une navigation facile entre les vues.