Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Capital Embedded Virtualizer AR Classic ?

Dans Capital Embedded Virtualizer AR Classic, l'ECU est simulé de sorte que les tests logiciels sont contrôlables avec une trace unique et non intrusive pour une analyse approfondie. L'outil prend également en charge les interfaces d'outils standard de l'industrie.

Développer des logiciels embarqués automobiles avec notre environnement de simulation et d'exécution

Effectuer la vérification du logiciel sur du matériel virtuel Créez le jumeau numérique fonctionnel avec le logiciel ECU généré pour l'ECU physique. Selon la fidélité nécessaire pour le jumeau numérique, il est possible de remplacer la couche d'abstraction du microcontrôleur (MCAL) pour l'ECU physique par une MCAL générée pour la plateforme virtuelle. Cela permet au jumeau numérique de l'ECU d'être connecté à un environnement virtuel basé sur la norme d'interface de maquette fonctionnelle (FMI) et les technologies de modélisation de communication existantes.

Intégrer, tester et analyser les logiciels embarqués automobiles Améliorez la qualité des logiciels et détectez les problèmes de mise en œuvre plus tôt dans le processus de développement afin qu'ils n'aient pas d'impact sur le démarrage de la production. Les ingénieurs peuvent effectuer l'intégration et les tests logiciels sur un PC sans avoir besoin de matériel ECU ou d'accès à un équipement de test partagé. L'ECU peut être simulé permettant d'effectuer des tests logiciels de manière contrôlable et unique, non intrusive pour une analyse approfondie. Les interfaces d'outils standard de l'industrie sont prises en charge. Cela permet aux développeurs d'utiliser les mêmes tests et modèles qu'ils utilisent pour valider les logiciels lorsque le matériel de l'ECU réel est disponible.

Profitez de l'ECU virtuel Accédez à l'ECU virtuel Capital Embedded Virtualizer AR Classic, un modèle de simulation du matériel de l'ECU cible, y compris le processeur, la mémoire et les périphériques d'entrée/sortie (E/S). Notre logiciel est porté sur l'ECU virtuel et est disponible pour l'ECU virtuel générique, ou porté pour correspondre au modèle spécifique et intégré à l'environnement, fournissant une plate-forme d'exécution prête à l'emploi et compatible AutoSAR.

Exécuter un logiciel de calculateur réel Découvrez la différence de notre logiciel grâce à votre capacité à intégrer et tester le logiciel d'application AUTOSAR réel. Le produit comprend le logiciel de base AUTOSAR et les outils de configuration et de génération associés, permettant aux développeurs de tester directement ce qu'ils livreront dans les véhicules de production.

Vérifier les logiciels dans le contexte de AUTOSARLes développeurs bénéficient du débogage et de l'analyse grâce à leurs éléments architecturaux AUTOSAR, en plus des tests normaux au niveau source C/C++. Corrélez le modèle et le code et présentez-les tous les deux via le débogueur et l'analyseur intégrés.

Utiliser des traces et des stimulus non intrusifsSimulez des logiciels et collectez des réponses, qui sont des capacités essentielles pour valider des conditions d'exploitation complexes et des cas de sécurité. Capital Embedded Virtualizer AR Classic prend en charge de manière unique la vérification à l'aide d'un puissant langage de script qui fournit un stimulus/réponse sans modification de code ni instrumentation, n'importe où dans l'image du logiciel.

Prise en charge des interfaces d'outils standard S'intègre naturellement dans les processus de développement établis. Notre logiciel est utilisé tout comme le matériel de calculateur réel par le biais d'interfaces standard pour le développement de logiciels C/C++, la modélisation et les tests, la vérification basée sur le réseau, les tests de diagnostic et la mesure et l'étalonnage.

Test en utilisant une intégration puissante et continue Tirez parti des tests de régression automatique puisque seul un PC est nécessaire pour utiliser le logiciel. Le nombre de tests qui peuvent être effectués est limité uniquement par la quantité de ressources informatiques disponibles. Obtenez un contrôle et une automatisation complets sur les cas de test avec le puissant langage de script de notre logiciel.

En savoir plus