Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Capital Embedded Integrator AR Classic ?

Capital Embedded Integrator AR Classic est une solution puissante pour la configuration complète des composants middleware AUTOSAR. Il gère la complexité des unités de contrôle électroniques (ECU) d'aujourd'hui pour améliorer la qualité et livrer les produits sur le marché plus rapidement.

Configurez et intégrez votre plateforme AUTOSAR

Créer un flux de développement logiciel efficace Utilisez des niveaux élevés d'automatisation, dans un flux génératif, pour rationaliser les tâches de configuration complexes. Les éditeurs graphiques avancés aident à visualiser les éléments de configuration et de flux pour faciliter l'utilisation.

Améliorer la qualité grâce à des contrôles de cohérence Assurez-vous de l'exactitude de la configuration et utilisez des guides d'outils pour résoudre les conflits. La génération automatique de la configuration de l'ECU continue le fil numérique et est activée par les capacités d'importation de formats d'échange de données standardisés et propriétaires.

Focus sur l'innovationPrise en charge de l'intégration continue avec des scripts pour des interactions et des extensions personnalisées. Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités et plug-ins Eclipse standard, tels que la gestion de la configuration et les générateurs de rapports, pour augmenter la productivité.

respecter les échéances en toute confianceSoutenez une stratégie de construction correcte avec des fonctionnalités de l'outil de conception, telles que les vérifications de cohérence de la configuration. Développez avec un contrôle de test, une visibilité, une répétabilité et une couverture accrus.

Gagnez du temps et corrigez les erreurs

Utilisez les vérifications de règles de conception intégrées (DRC) pour mettre en évidence s'il y a des données manquantes des entrées du générateur de configuration de l'ECU à partir des outils en amont. Les DRC peuvent être étendus via l'API de script ouvert pour appliquer des besoins de conception spécifiques.

Implémentez le flux de développement guidé dans le tableau de bord Capital Embedded Integrator AR Classic, qui s'adapte à la personnalité de l'utilisateur, pour fournir à votre équipe de conception une approche rationalisée pour réaliser une configuration complète de l'ECU. Soutenus par l'outil, les développeurs peuvent produire une sortie de haute qualité pour éliminer les problèmes qui sont coûteux à résoudre plus tard dans le processus de conception et de vérification du logiciel de l'ECU.

Produire des opérations précises avec un logiciel génératifUtilisez la configuration du logiciel de base AUTOSAR (BSW) pour permettre l'exécution correcte des applications dans le système du véhicule, où les données et les ressources peuvent être soit sur le même ECU, soit sur des ECU distribués autour du véhicule, ou même dans le cloud.

La définition des données et des exigences d'exécution de l'application, ainsi que les données échangées avec le système, sont décrites dans les configurations fournies par les outils de conception de l'application et du réseau.

Capital Embedded Integrator AR Classic fuses les données d'entrée de ces sources, et grâce au processus de génération basé sur des règles, l'outil résout les dépendances du système et génère la configuration logicielle de base.

Obtenez l'aide dont vous avez besoin avec des guides, des assistants et plus

Profitez des assistants, des panneaux intelligents et des flux de travail guidés pour aider les ingénieurs à finaliser la configuration de l'ECU ; en particulier, pour les parties de la configuration de l'ECU qui ne peuvent pas être décrites dans le format d'échange ou qui manquent peut-être des données provenant de l'outillage en amont. Aussi, implémentez les fonctionnalités nécessaires pour créer des applications au cas où des applications sont fournies sans les descriptions AUTOSAR requises.

Dans le cas où les composants logiciels (SWC) doivent être codés à la main ou par un outil qui ne prend pas en charge AUTOSAR, l'environnement d'exécution Capital Embedded AR Classic génère l'API SWC en fonction de la description SWC fournie.

En savoir plus