Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Capital Embedded AR Classic ?

Le logiciel Capital Embedded AR Classic est notre implémentation de la plateforme AUTOSAR Classic. Cette solution est à la pointe de la résolution des défis auxquels sont confrontées les constructeurs automobiles ayant des problèmes de logiciels embarqués de plus en plus complexes. Les ingénieurs accélèrent la mise sur le marché avec des logiciels de meilleure qualité.

Garantir le déploiement des produits à temps avec le logiciel AUTOSAR avancé

Répondez à vos besoins AUTOSAR Classic

Déployez Capital Embedded AR Classic, notre plateforme logicielle évolutive AUTOSAR Classic qui est confirmée conforme aux cas d'utilisation ISO 26262 jusqu'à ASIL D. Des versions sont disponibles pour plusieurs versions récentes d'AUTOSAR Classic, y compris 4.3.1 et 20-11.

Compter sur le support du protocole de communication

Obtenez du soutien pour la mise en œuvre de LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet et FlexRay. Notre solution repose sur l'héritage de la longue expérience de l'industrie automobile en matière de communication embarquée.

Permettre un développement efficace de systèmes embarqués

Assurer une mise en œuvre efficace de la passerelle multibus. Le logiciel fournit un support multicœur, des composants logiciels (SWC) et une distribution de logiciels de base (BSW) sur plusieurs partitions.

Exécuter des applications urgentes Utilisez l'option de profilage pour une exécution à temps.

Concevez pour répondre à vos besoins

Profitez de l'évolutivité pour les plateformes à faible encombrement et hautes performances.

Activer plus d'avantages Des extensions sont disponibles pour les exigences spécifiques aux systèmes d'exploitation, y compris pour la cybersécurité.

Bénéfication de l'interaction entre produitsUtilisez un processus automatisé pour simplifier la configuration de l'unité de commande électronique (ECU) avec Capital Embedded Integrator AR Classic.

En savoir plus