Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Capital Device Modeler ?

Capital Device Modeler est un environnement de création Web pour les données de la bibliothèque d'appareils. Il s'étend pour capturer les données des composants et crée automatiquement la connectivité dans le domaine logique ou physique directement à partir des données de définition de périphérique. Cela réduit le temps et les coûts de conception, tout en améliorant la qualité.

Capturez facilement des données complètes sur les appareils et les composants

Créez des données en toute simplicitéFournir un environnement de création complet pour les données de la bibliothèque d'appareils (exemples : numéro de pièce, caractéristiques électriques des broches) et leur applicabilité (exemples : rôle de l'appareil, signaux PIN, utilisation du programme, propriété).

Entrée de contrôleMaximisez la qualité des données à l'aide de la prépopulation, des dictionnaires et de la vérification.

Gérer vos donnéesAméliorez la robustesse des processus en fournissant la révision et la gestion des mises à jour. Capturez les définitions de périphériques du cycle de vie en toute sécurité et supprimez les erreurs de transcription à l'aide d'un environnement intégré nativement au flux de capitaux.

Employer un modèle de données richeÉtendez facilement votre solution pour couvrir toutes les données qu'une organisation doit capturer ; par exemple, la sécurité, l'environnement, les fiches techniques et plus encore.

Authentifier l'accès utilisateurAssurer la sécurité des données tout en offrant de la visibilité aux parties prenantes légitimes dans un environnement centralisé.

Réduisez les coûts avec une application intégrée
Réduisez les coûts de création de conception et évitez les erreurs en insérant les données de l'appareil directement dans le flux de conception.

Saisissez des données de type feuille de calcul via un navigateur Web Aide à l'adoption de vos données pour une large communauté d'ingénieurs qui peuvent ou non utiliser ou avoir accès à d'autres Outils de capital.

Réduisez les coûts de conception et éliminez les erreurs

L'automatisation en aval crée une connectivité dans le domaine logique ou physique directement à partir des données de définition de périphérique. En créant automatiquement une connectivité à l'aide des données de définition d'appareil, vous pouvez réduire les coûts de conception et éliminer les erreurs manuelles (Capital Logic Designer fonctionnalité).

Maximiser la qualité de conception

Utilisez les vérifications des règles de conception (DRC) pour vérifier que les appareils conçus, la connectivité et les harnais correspondent correctement aux définitions des documents de contrôle d'interface (ICD). Utilisez des dictionnaires, des contrôles automatiques de population et de saisie pour assurer la qualité des données ; vérifiez que les appareils utilisés dans les conceptions correspondent correctement aux définitions.

En savoir plus