Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Building X

Guide de l'acheteur

Explorez cette page pour mieux comprendre la structure de la Building X platform, l'architecture sous-jacente, les besoins de mise en œuvre et le modèle d'achat.

Select...

Couches de plateforme

Building X a des couches - juste comme un très bon gâteau

Conçu comme un ecosystem avec cybersécurité intégrée partout, le Building X adhère aux normes les plus élevées.

  • Le se connecter niveau, ou couche de base, est votre base de connectivité. Il est essentiel d'acheminer les données de vos bâtiments dans le lac de données basé sur le cloud.
  • Le numériser niveau, ou couche intermédiaire, est l'endroit où les données sont agrégées et analysées. C'est là que la gestion des appareils se produit et que les APIs ouvertes sont créées.
  • Le agir le niveau, ou couche supérieure, est la couche des applications et des services. Les applications et les services sont spécifiques à des cas d'utilisation.
Three building illustrations that represent the layers of Building X: connecting, digitalizing and acting.

FAQ sur les achats

FAQ sur la connectivité

FAQ sur la gestion des données