Gestionnaire d'incendie
Gérez la sécurité incendie de vos bâtiments grâce à la surveillance à distance, aux tests faciles des détecteurs avec des tests sans perturbation, aux rapports système et à la planification de la maintenance.
La suite d'Building X Fire Install intègre l'application mobile Fire Install avec le matériel Fire Field Assist, couplé de manière fiable via Bluetooth.
La suite fournit un processus d'installation de sécurité incendie efficace avec moins d'erreurs, servant de base au bon fonctionnement des systèmes de sécurité incendie. Sa manipulation intuitive et son expérience utilisateur supérieure sont conçues pour les installateurs et techniciens chevronnés et novices. Il permet aux installateurs et aux techniciens d'effectuer des tests de ligne complets, un adressage automatique, des diagnostics et un dépannage intégré à l'application. L'exportation de données en une étape assure un transfert transparent à l'ingénieur de mise en service.
Une fois le montage terminé avec Building X Fire Install, Fire Field Assist prend en charge de manière transparente le flux de travail d'installation en combinaison avec Building X Fire Install.
Adressage automatique en un clic, les tests de ligne deviennent plus rapides et plus efficaces, avec confirmation immédiate de l'intégrité de la boucle et du détecteur. Les erreurs, les remaniements et les visites répétées sur site sont réduites, et des rapports complets de test et de documentation peuvent être remis à l'ingénieur de mise en service en une seule étape d'exportation des données.
La numérisation du flux de travail d'installation rationalise les tâches manuelles traditionnelles, réduit considérablement les taux d'erreur et minimise les remaniements. Cela accélère la productivité et raccourcit le temps d'installation global.
Pour les tests en ligne, le guide de dépannage dans l'application fournit une interprétation du code d'erreur et des actions correctives, permettant une résolution efficace des pannes et réduisant les visites de retour inutiles et le temps sur site.
L'exportation/importation de données en une seule étape permet un traitement direct au sein des outils de configuration du système, éliminant ainsi les redondances supplémentaires ou les redondances de contrôle qualité.

Essais en ligne

Rapports d'exportation

Dépannage dans l'application

Activation de la sortie ligne
Disponible en modèles certifiés ETL et EN

Assistance sur le terrain en cas d'incendie EN

Assistance sur le terrain d'incendie UL
Brochure | Suite d'installation d'incendie (UL)