Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Badge pour l'accréditation Building X de WiredScore. Il est écrit « Solution accréditée WiredScore 2024. «

Plateforme de bâtiment accréditée

Le Building X est reconnu par WireScore comme une solution accréditée.

Pourquoi une visionneuse 360° ?

Explorez une maquette numérique de votre bâtiment et de ses environs, y compris des photos panoramiques, créées à l'aide d'un scan laser. Utilisez le visualiseur 360° pour :

  • Réduisez les retards imprévus en inspectant un emplacement dans un environnement 3D virtuel avant les interventions de maintenance
  • Capturez rapidement les conditions telles quelles et conservez des registres virtuels de l'état actuel du bâtiment
  • Obtenez des informations sur les équipements installés avec un accès virtuel aux zones cachées de votre bâtiment
Fonctionnalités clés

Explorez une vue à 360° de votre bâtiment

Attirez de nouveaux locataires avec des visites virtuelles

Présentez votre espace aux clients à tout moment, n'importe où grâce à des représentations virtuelles de vos bâtiments.

Augmentez la confiance des acheteurs avec des visites 3D immersives et photoréalistes et des plans d'étage 2D.

Capture d'écran du hall du bâtiment Siemens Erlangen à partir de l'application Building X 360 degrés Viewer.

Réduisez les coûts grâce aux inspections virtuelles

Effectuez une inspection à distance d'un bâtiment avant votre visite.

Prenez des mesures très précises virtuellement. Géolocaliser les emplacements pour que vous puissiez rechercher des lieux spécifiques et créer des itinéraires précis.

Mettez en évidence les zones d'action et annotez les points d'intérêt avec des photos et des commentaires.

Capture d'écran de la température d'écoulement du sous-sol dans le bâtiment Siemens Erlangen à partir de l'application Building X 360 degrés Viewer.

Résolvez rapidement les problèmes avec des données intégrées en temps réel

Commandez les opérations de votre bâtiment sans effort avec des données en temps réel.

Visualisez et répondez rapidement aux alarmes et notifications d'incident.

Identifier et résoudre les problèmes à l'aide des données intégrées des capteurs et de l'équipement.

Capture d'écran du dépassement de température du sous-sol dans le bâtiment Siemens Erlangen à partir de l'application Building X 360 degrés Viewer.

Prêt à commencer ? Parlons connectivité.

Pour utiliser 360° Viewer, vous avez besoin que votre bâtiment soit connecté et envoyé des données à la Building X platform X. La connectivité peut sembler complexe, mais ça n'a pas besoin de l'être. En savoir plus sur nos solutions simplifiées :

  • Accédez à des passerelles indépendants des fournisseurs qui fonctionnent avec les solutions de collecte de données que vous avez déjà en place
  • Extrayez toutes les données dans un lac de données central — un lac que toutes les applications Building X utilisent
  • Obtenez de l'aide de notre équipe de services et de partenaires de l'ecosystem qui offrent une assistance en matière de connectivité et de mise en œuvre

Vous avez également besoin que votre bâtiment soit scanné pour avoir une représentation à 360°. Nos partenaires, comme NavVis, peut aider avec ça.

En savoir plus sur la connectivité

Illustration of Building X showing app connectivity.
Étude de cas

Bâtiments résidentiels

Messehaus Am Markt, a building with a combination of office and retail space, in Leipzig, Germany.

Un gestionnaire d'immeuble résidentiel avec 5 600 mètres carrés de surface au sol avait besoin d'un moyen plus efficace de louer et d'entretenir des bureaux et des espaces de production.

Défi : Louer des espaces disponibles à de nouveaux locataires pendant le confinement Covid. Maintenir efficacement les opérations avec des restrictions d'entrée.

Solution : Obtenir des scans et des représentations virtuelles des espaces avec le 360° Afficheur.

Avantages : Avec l'accès virtuel, les briefings de réparation sont plus efficaces et il y a une localisation rapide pour les actifs du bâtiment. De nouveaux contrats de locataires ont été signés pendant le verrouillage.

Cas d'utilisation de l'industrie

Découvrez comment différentes industries utilisent 360° Viewer

Select...

Les campus universitaires ont souvent de nombreux bâtiments et installations, ce qui rend difficile l'optimisation et la gestion des espaces. Les représentations virtuelles peuvent vous donner des informations sur plusieurs bâtiments, en un seul endroit.

Obtenez des visualisations à l'échelle du campus, des analyses d'utilisation et des cartes interactives avec un visualiseur 360°. Utilisez des visualisations spatiales détaillées et des analyses pour prendre des décisions éclairées et être proactif dans la maintenance et la gestion.

Groupe de cinq collégiens marchant sur le campus avec un bâtiment universitaire derrière eux.

Questions fréquemment posées

Découvrez plus d'applications