Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Novigo ?

Novigo est une solution d'adresse publique et d'alarme vocale (PA/VA) pour l'évacuation ordonnée et les annonces quotidiennes. Il garantit que les messages sont livrés avec une clarté cristalline, permettant des évacuations rapides et contrôlées dans des environnements acoustiques difficiles. Le système PA/VA offre une flexibilité et une sécurité accrues grâce à son architecture modulaire et redondante.

  • Novigo Compact : Novigo Compact 400 et 1000 sont conçus pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Les panneaux d'alarme vocale muraux ont une puissance maximale de 800 W et 2 000 W respectivement.
  • Novigo Modular : Avec jusqu'à 24 boucles ou 48 talons, Novigo Modular est conçu pour les grands bâtiments aux exigences complexes.

Principaux avantages

Faire clairement des adresses publiques

Un son de qualité pro et une faible latence vous fournissent des annonces en direct limpides dans les bâtiments publics ou de la modération lors d'événements en direct ou dans les gares, les aéroports ou les centres commerciaux.

Réaliser une évacuation ordonnée au besoin

En cas d'urgence, les messages et annonces préenregistrés peuvent s'adresser soit à l'ensemble du bâtiment, soit aux zones sélectionnées manuellement uniquement, évitant la panique et assurant un processus d'évacuation par étapes rapide et efficace.

Effectuer la maintenance sans interruption

L'accès à distance pour la maintenance fait passer la flexibilité à un niveau supérieur en permettant l'activation des lignes de haut-parleurs pour les tests via un téléphone intelligent ou une tablette. Effectuez le dépannage et les changements de configuration à distance sans avoir besoin de redémarrer.

Capacités en vedette