Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le système d'éclairage d'urgence incendie et de guidage d'évacuation Siemens ?

Le système d'éclairage d'urgence et de guidage d'évacuation de Siemens fournit un éclairage d'urgence et des conseils d'évacuation fiables pour faciliter la sortie sûre des occupants lors d'événements d'incendie. Conçu pour une installation simplifiée, un déploiement flexible et une maintenance facile, le système s'intègre parfaitement aux plates-formes d'alarme incendie Siemens pour une gestion unifiée de la sécurité.

Les principales capacités comprennent :

  • Mise en réseau évolutive prenant en charge jusqu'à 32 contrôleurs et 100 blocs d'alimentation par contrôleur
  • Blocs d'alimentation centralisés prenant en charge jusqu'à 500 lumières de secours chacune
  • Câblage non-polaire à deux bus jusqu'à 1000 m pour une installation simplifiée
  • Contrôleur de qualité industrielle avec système d'exploitation Linux et IHM à écran tactile
  • Luminaires à haut rendement (jusqu'à 120 lm/W) avec une forte résistance EMI
  • ID d'appareil à vie pour la surveillance et la maintenance du cycle de vie complet

Principaux avantages

Améliorer la sécurité et la visibilité de l'évacuation

Fournir un éclairage de secours fiable et des conseils d'évacuation clairs qui aident les occupants à identifier rapidement les voies d'évacuation en cas d'incendie, ce qui favorise une évacuation plus sûre et plus rapide.

Simplifier l'installation et l'extension du système

Réduisez la complexité du câblage et les efforts de construction grâce à la technologie à deux bus non polaires, à la conception de topologie gratuite et à l'architecture système évolutive qui prend en charge des projets de taille et de complexité variables.

Activer la gestion centralisée de la sécurité

Intégrez les systèmes d'éclairage de secours et d'alarme incendie sur une plateforme unifiée pour améliorer la surveillance, le diagnostic et la gestion du cycle de vie dans l'infrastructure de sécurité des bâtiments.

Capacités en vedette