Cerberus PACE est une solution d'adresse publique et d'alarme vocale (PA/VA) pour une évacuation ordonnée et des annonces quotidiennes. Il garantit que les messages sont livrés avec une clarté cristalline, permettant des évacuations rapides et contrôlées dans des environnements acoustiques difficiles. Le système PA/VA offre une flexibilité et une sécurité accrues grâce à son architecture modulaire et redondante.
- Cerberus PACE Compact : Cerberus PACE Compact 400 et 1000 sont conçus pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Les panneaux d'alarme vocale muraux ont une puissance maximale de 800 W et 2 000 W respectivement.
- Cerberus PACE Modular : Avec jusqu'à 24 boucles ou 48 talons, Cerberus PACE Modular est conçu pour les grands bâtiments aux exigences complexes.