Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi l'adressabilité est-elle importante ?

Avec les appareils Acend Intelligent, l'adressabilité signifie que chaque appareil peut être activé et testé seul, indépendamment de toutes les autres unités du circuit. Vous pouvez combiner des fonctions logiques pour jouer différents tons ou motifs sur n'importe quel appareil sélectionné.

Avantages de l'adressabilité :

  • Stroboscopes personnalisés : Plusieurs appareils peuvent être installés dans un espace, chacun signalant une alarme différente, le tout sur une seule paire de fils.
  • Messagerie personnalisée : Les messages et la radiomessagerie peuvent être dirigés vers des haut-parleurs individuels ou des zones dans un système plus grand.

Aperçu du produit

acend-intelligent-device-horn 1920x1080 01

Klaxon

  • 12 tonalités uniques
  • Montage d'un seul gang
acend-intelligent-device-strobe 1920x1080 02

Stroboscopes

  • 15 - 185 candeles
  • Largeur d'impulsion de 20 ms
  • Montage d'un seul gang
acend-intelligent-device-corne-strobe 1920x1080 03

Klaxon stroboscopiste

  • 15 - 185 candeles
  • Montage d'un seul gang
  • 12 tonalités uniques
acend-intelligent-device-haut-parleur 1920x1080 04

Conférencier

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 à 2W
  • 15 - 185 candelas
  • Haute fidélité
acend-intelligent-device-haut-parle-strobe 1920x1080 05

Haut-parleur stroboscopé

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 à 2W
  • 15 - 185 candelas
  • Haute fidélité
acend-intelligent-device-sondeur basse fréquence 1920x1080 06

Sonde basse fréquence

  • Tonalité LF 520 Hz pour les zones de couchage
acend-intelligent-device - sondeur basse fréquence - strobe 1920x1080 07

Strobe de sondeur basse fréquence

  • Tonalité LF 520 Hz pour les zones de couchage
  • 15 - 185 candelas

Principaux avantages

Capacités en vedette

Foire aux questions

Explorez les ressources connexes

Brochures

Brochure | Acend Intelligent Notification