Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi ACEND Notification ?

ACEND Notification est un portefeuille d'appareils de notification intérieurs qui maximisent la sécurité des occupants en cas d'urgence tout en réduisant les coûts. Vous aurez besoin de moins d'alimentations grâce à une consommation de courant plus faible, ce qui réduit les dépenses d'installation initiales et les coûts opérationnels continus. La rétrocompatibilité avec vos systèmes Siemens existants signifie que vous pouvez effectuer une mise à niveau abordable sans perturber vos opérations.

Principaux avantages

Réduisez les coûts d'alimentation et d'installation

La consommation de courant inférieure d'ACEND réduit le nombre d'alimentations nécessaires, ce qui réduit les coûts d'installation et d'exploitation tout en maximisant l'efficacité de la conception des circuits.

S'adapter aux besoins changeants des installations

Changez facilement de type d'appareil avec des couvercles et des lentilles interchangeables. ACEND prend en charge les ajustements rapides lorsque les chambres ou les exigences de code changent.

Minimiser les temps d'arrêt pendant les mises à niveau

ACEND fonctionne avec les appareils Siemens hérités sur un seul circuit. Remplacez uniquement l'appareil défectueux, pas la boucle entière, pour une maintenance plus rapide et plus rentable.

Capacités en vedette