Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi le signalement des niveaux de danger ?

Environ 95 % de toutes les alarmes incendie sont de fausses alarmes, ce qui entraîne des interruptions d'activité, des coûts inutiles et des pertes de revenus. Sans données, il n'y a pas de moyen fiable d'identifier ce qui affecte l'état de vos détecteurs. Sans contexte, il devient difficile d'identifier les causes profondes des fausses alarmes répétées.

Danger Level Reporting fournit une surveillance et un rapport 24/7 de vos détecteurs d'incendie via une connexion sécurisée. Le service documente les risques de fausses alarmes par jour de la semaine et heure de la journée, vous donnant une transparence totale sur les tendances et les conditions qui affectent les performances du détecteur. Toutes les données sont visualisées dans le portail d'interaction client à travers des tableaux de bord structurés et une analyse des tendances, ce qui vous aide à agir tôt et à optimiser la programmation du système pour une meilleure efficacité opérationnelle.

Clé de détection d'incendie visuelle

Réduire les fausses alarmes

Obtenez un aperçu détaillé de la façon dont vos détecteurs réagissent aux phénomènes environnants. Identifiez les tendances par heure et par jour pour traiter les conditions qui mènent à de fausses alarmes avant qu'elles ne perturbent vos opérations.

Augmenter la fiabilité et la sécurité du système

Allez au-delà de la conformité avec une surveillance continue qui complète les suppléments nécessitaient des inspections et des tests sur site. Améliorez la résilience de votre système grâce à de meilleurs réglages de programmation et de paramètres.

Soutenir des décisions plus intelligentes

Utilisez des données détaillées sur le niveau de danger pour prendre de meilleures décisions concernant la planification budgétaire, les mesures d'amélioration et l'optimisation du système, garantissant un retour sur investissement maximal.

Résultats

Icône d'un globe oculaire

Visibilité du détecteur en temps réel

Danger Level Reporting fournit un aperçu graphique de l'état de tous vos détecteurs, organisé par niveau de danger : niveau 1 (indication d'incendie possible), niveau 2 (pré-alarme) et niveau 3 (alarme). Vous voyez le nombre de détecteurs dans chaque catégorie, la durée de chaque événement (temps de réaction du personnel), et des informations en temps réel sur ce que chaque détecteur voit en fonction de la façon dont il est configuré.

Icône représentant la réduction des alarmes

Documentation sur les risques de fausses alarmes

Le service documente les risques de fausses alarmes par jour de la semaine et heure de la journée, vous donnant une image claire du moment et de l'endroit où votre système est le plus exposé. Ces données contextuelles permettent d'identifier les causes profondes des fausses alarmes répétées et de prendre des mesures correctives ciblées, plutôt que de réagir à chaque événement individuellement.

Analyse des tendances et transparence des performances

Toutes les données sont visualisées dans le portail d'interaction client grâce à des tableaux de bord structurés et à l'analyse des tendances. Vous bénéficiez d'une transparence totale sur les facteurs affectant les performances des détecteurs au fil du temps, ce qui vous aide à détecter les tendances émergentes et à résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent. Ces suppléments de visibilité continue ont nécessité des inspections et des tests sur place.

Icône avec un moniteur

Programmation optimisée et résilience du système

Les bâtiments sont dynamiques, et la programmation de vos systèmes de sécurité incendie devrait l'être aussi. Les rapports de niveau de danger vous aident à améliorer la programmation et les paramètres en fonction du comportement réel du détecteur. Le résultat est un système plus résilient, des perturbations opérationnelles réduites et une continuité d'activité, une sécurité et une fiabilité accrues.