Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Swiss LCDM Hub se fait alimenter par bbv Software Services

Avec environ 300 employés, bbv Software Services est l'une des principales sociétés suisses de logiciels et de conseil. Des visions de produits aux modèles commerciaux numériques en passant par les solutions logicielles individuelles, bbv Software Services adore le défi. La société est un fournisseur de services complets qui aide ses clients à prendre et à mettre en œuvre les bonnes décisions dans un monde informatique complexe - vers plus d'affaires numériques, des expériences numériques uniques et des produits logiciels innovants.

Pourquoi La plateforme pour la gestion des données du cycle de vie ?

Swiss LCDM Hub comme centre de données central
bbv a développé le Swiss LCDM Hub en tant que plateforme centrale pour l'échange de données des environnements de données communs à la gestion des installations. La plateforme facilite non seulement la synchronisation bidirectionnelle des données, mais assure également la gestion de la qualité. Cela vous permet de rendre les bâtiments opérationnels plus rapidement et de vous assurer que le nettoyage, l'entretien et les changements sont à jour à la fois dans la gestion des installations et les modèles BIM (CDE).

Un jumeau numérique du bâtiment apporte également des avantages évidents plus tard dans le cycle de vie du bâtiment — par exemple, dans la gestion des installations, les questions de durabilité ou la gestion du changement.

Avantages du Swiss LCDM Hub
Le produit « Swiss LCDM Hub » développé par bbv est une solution centrée sur les données qui permet le transfert de données semi-automatisé et itératif entre différents systèmes sources et votre système FM ou d'autres systèmes cibles (par exemple HIS/ERP).

Sans un hub de données tel que le Swiss LCDM Hub, il est pratiquement impossible de...

- gérer
- contrôle
- importer

Gestion des données du cycle de vie

Avantages

  • Transfert de données agile pour atteindre la qualité des données, économisant jusqu'à 20 % sur les coûts
  • Les règles de qualité aident à augmenter la qualité des données en économisant jusqu'à 50% de temps de nettoyage des données.
  • Réunir les travailleurs de la construction et les personnes FM, économisant jusqu'à 10 % sur les coûts
  • Swiss LCDM Hub maintient toutes les données (modèle, IFC, structurées et documents) synchronisé

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Chaîne d'approvisionnement (IoT)

Connectez et intégrez des systèmes à l'aide d'interfaces et de rapports à faible ou sans code

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Collecte de données à partir de systèmes tels que les environnements de données communs, BX LT, Big, Excel

Source de données cible par exemple les ondes FM ou d'autres systèmes comme KIS ou ERP