Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System se fait alimenter par Base sistemas y suministros

Base Sistemas soutient la transformation numérique industrielle grâce à des solutions avancées d'automatisation et de gestion de l'énergie. Nous concevons et intégrons des systèmes DCS, PLC et SCADA, des réseaux industriels et des panneaux électriques pour permettre la surveillance en temps réel et l'optimisation des processus. Notre expérience comprend des projets de microréseaux intégrant l'hydrogène, l'énergie éolienne, solaire et le stockage d'énergie, ainsi que des initiatives de R&D axées sur le captage, l'efficacité et la décarbonisation du CO₂.

Pourquoi Contrôle et simulation avancés pour les systèmes énergétiques industriels ?

Base Sistemas fournit une intégration de bout en bout pour les projets industriels et énergétiques complexes. Nous comblons le fossé entre la conception et l'exploitation des processus en combinant SIMATIC PCS 7/PCS neo avec une simulation haute fidélité via SIMIT et gPROMS. Notre offre garantit une efficacité maximale, une Cybersecurity OT-native et une gestion avancée de l'énergie grâce aux contrôleurs SICAM Microgrid, réduisant les risques techniques et accélérant le délai de mise sur le marché.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Atténuation des risques via la Virtual Commissioning :
    Nous détectons 100% des erreurs logiques dans un environnement virtuel avant la construction. Cela élimine l'incertitude liée aux nouvelles technologies et réduit les heures réelles de test sur site de 35 à 45 %, ce qui accélère considérablement le délai de mise sur le marché.
  • Continuité opérationnelle et disponibilité :
    Nous garantissons une disponibilité opérationnelle supérieure à 98% grâce à des contrôleurs S7-410H redondants et à la périphérie décentralisée SIMATIC CFU. Nous facilitons la maintenance proactive grâce à des diagnostics prédictifs numériques avancés.
  • Efficacité énergétique et optimisation des opérations :
    Nos stratégies de contrôle avancées ajustent les points de consigne en temps réel en fonction de la cinétique du processus. Cela maximise les performances et l'efficacité du captage du carbone tout en minimisant la consommation de carburant ou d'énergie, optimisant l'équilibre économique de la centrale.
  • Indépendance énergétique résiliente :
    Les microréseaux basés sur SICAM permettent des transitions sûres vers le mode îlot en cas de défaillance du réseau externe. Il sécurise l'alimentation pour les charges critiques, gère l'équilibre génération-demande et maintient la stabilité de la tension et de la fréquence.
  • Ingénierie à distance sécurisée :
    En utilisant des environnements Web comme PCS neo, nous fournissons une assistance à distance et une optimisation continue sans déplacement. Le personnel peut être formé sur des simulateurs haute fidélité identiques à l'usine réelle, assurant une courbe d'apprentissage sans risques physiques.

Capacités en vedette

Étude de cas

Il n'y a pas de solution

V-cal : Numérisation du captage du carbone

Mise en œuvre pionnière de la boucle de calcium assistée par vide pour le captage du CO2 dans les fours de fusion de céramique. Utilise un Digital Twin (GPROMS+Simit) et PCS neo pour réduire le temps de mise en service de 40 %.

Applications dans le monde réel

Select...

Ingénierie DCS (PCS 7)

Intégration du système de contrôle DCS grandeur nature pour une centrale à biomasse utilisant SIMATIC PCS 7.