Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

RFID Card Readers (Siemens) se fait alimenter par AUTEC

AUTEC est un partenaire à long terme de SI dans le domaine du contrôle d'accès, de l'enregistrement du temps et des systèmes de sécurité. L'objectif de l'adhésion d'Autec à notre écosystème est de compléter les éléments du portefeuille déjà disponibles dans nos propres offres avec ceux qui seront vendus sous leur marque. Cela comprend, par exemple, les identifiants mobiles gérés sur place, les contrôleurs de porte avancés et les lecteurs de cartes RFID. <br/><br/>AUTEC travaille avec des partenaires OEM, des installateurs et des intégrateurs de systèmes. Cela leur permet de répondre aux exigences et aux besoins spécifiques des clients mondiaux pour offrir des solutions personnalisées. <br/><br/>Dans l'ensemble, AUTEC est non seulement un fournisseur de produits et de solutions, mais aussi un partenaire dans le développement et la mise en œuvre de concepts individuels.

Pourquoi Lecteurs de cartes RFID, NFC et BLE ?

Nos lecteurs RFID, NFC et BLE sont disponibles en versions carrée, à meneau et boîtier d'affichage et peuvent être utilisés dans les applications de contrôle d'accès, d'enregistrement du temps, de présence et de système d'intrusion. Différentes variantes sont disponibles pour l'intérieur (IP54), l'extérieur (IP65), le vandalisme (IK10) et les intégrations dans les interphones (Siedle, Behnke, etc.) et les systèmes de commutation (Jung, Gira, etc.). Les appareils sont connectés au contrôleur de porte via une ligne de données série (RS485) et communiquent de manière cryptée par le protocole SecuCrypt® ou OSDP™ V2 (en option avec clé personnalisée). Ils sont également équipés d'un contact inviolable. Les lecteurs prennent en charge les technologies 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant et HID iClass. Facultatifs, ils peuvent être utilisés pour les applications mobiles Access avec BLE et/ou NFC.

Million argent

Avantages

  • Configuration et mise à jour du microprogramme via le logiciel (OSDP™ V2 et SecuCrypt®)
  • Socket SAM pour les exigences de sécurité spéciales (module d'accès sécurisé)

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables