Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

RFID Card Readers (OEM) se fait alimenter par AUTEC

AUTEC est un partenaire à long terme pour SI dans le domaine du contrôle d'accès, de l'enregistrement du temps et des systèmes de sécurité. L'objectif d'Autec rejoignant notre ecosystem pour compléter les éléments du portefeuille déjà disponibles dans nos propres offres avec ceux qui seront vendus sous leur marque. Cela inclut par exemple les informations d'identification mobiles gérées sur place, les contrôleurs de porte avancés et les lecteurs de cartes RFID.

AUTEC travaille avec des partenaires OEM, des installateurs et des intégrateurs de systèmes. Cela leur permet de répondre aux exigences et besoins spécifiques des clients mondiaux pour offrir des solutions personnalisées.

Dans l'ensemble, AUTEC est non seulement un fournisseur de produits et de solutions, mais aussi un partenaire dans le développement et la mise en œuvre de concepts individuels.

Pourquoi Lecteurs de cartes RFID, NFC et BLE ?

Nos lecteurs RFID, NFC et BLE sont disponibles en versions carré, meneau et boîtier d'affichage et peuvent être utilisés dans les applications de contrôle d'accès, d'enregistrement du temps, de présence et de système d'intrusion. Différentes variantes pour l'intérieur (IP54), l'extérieur (IP65), le vandalisme (IK10) et les intégrations dans les interphones (Siedle, Behnke etc.) et les systèmes de commutation (Jung, Gira etc.) sont disponibles. Les appareils sont connectés au contrôleur de porte via une ligne de données série (RS485) et communiquent cryptés via le protocole SecuCrypt® ou OSDP™ V2 (facultatif avec clé personnalisée). Ils sont également équipés d'un contact falsifiable. Les lecteurs prennent en charge les technologies 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant et HID iClass. Facultatif ils peuvent être utilisés pour les applications mobiles Access avec BLE et/ou NFC.

Million noir

Avantages

  • Configuration et mise à jour du micrologiciel via le logiciel (OSDP™ V2 et SecuCrypt®)
  • Socket SAM pour les exigences de sécurité spéciales (Module d'accès sécurisé)

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables