Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

SafeKit se fait alimenter par Atos

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 78 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour toutes les industries dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarboné pour ses clients.<br/>Siemens et Atos ont établi une alliance mondiale stratégique en 2011, marquant le début d'une collaboration réussie visant à stimuler l'innovation et à créer de la valeur dans divers secteurs. Depuis 2020, Atos a élargi sa coopération grâce à un partenariat mondial avec la plateforme de développement d'applications low-code leader du secteur Mendix™.

Pourquoi Haute disponibilité pour les applications critiques ?

Avec la réplication en temps réel et le basculement automatique des machines virtuelles entre deux machines Windows actives, SafeKit a été déployé avec Siemens dans des pays comme l'Australie, la France, les Pays-Bas, le Qatar, la Suisse, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis.

Avantages

  • Aucune configuration spécifique des applications Siemens pour la redondance
  • Hyper-V est gratuit et inclus dans Windows pour serveur et PC
  • SafeKit est agnostique sur la plateforme : c'est une solution logicielle pure
  • Aucune compétence spécifique pour la configuration et la maintenance du système
  • Ouvert aux candidatures des partenaires Siemens

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Aucun