Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Digital Process Twin se fait alimenter par Atos

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 78 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour toutes les industries dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarboné pour ses clients.
Siemens et Atos ont établi une alliance mondiale stratégique en 2011, marquant le début d'une collaboration réussie visant à stimuler l'innovation et à créer de la valeur dans divers secteurs. Depuis 2020, Atos a élargi sa coopération grâce à un partenariat mondial avec la plateforme de développement d'applications low-code leader du secteur Mendix™.

Pourquoi TIA Portal ?

Le Digital Process Twin aide les fabricants pharmaceutiques à optimiser les produits et processus de la R&D à la fabrication : il fournit de nouvelles informations pour le développement et un meilleur contrôle sur le processus de production. Sur la base de données provenant de l'usine réelle et en utilisant des modèles de simulation et de la science des données, une usine virtuelle est créée et utilisée pour renvoyer des prédictions et des mesures de contrôle à la centrale réelle.

Démonstration

Avantages

  • Développement plus rapide et délai de mise sur le marché
  • Tests physiques réduits jusqu'à 35%
  • Meilleure gestion de la qualité
  • Évitez les écarts et améliorez le rendement
  • Coût de production réduit jusqu'à 20%

Capacités en vedette