Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile se fait alimenter par Ascom UMS Srl Unipersonale

Avec 50 ans d'expérience et plus de 80 000 installations dans le monde, Ascom propose des solutions et des systèmes dans le monde entier pour optimiser les flux de travail mobiles dans divers secteurs : santé, industrie, logistique, commerce de détail et hôtellerie. En effet, Ascom vous permet d'améliorer la productivité et la sécurité de l'ensemble de l'organisation grâce à une gamme large et hétérogène de solutions pour des environnements de travail très critiques avec une approche proactive des caractéristiques et des particularités de chaque client. Ascom : un partenaire capable d'offrir professionnalisme, compétence et fiabilité.

Pourquoi Amélioration de l'efficacité et de la sécurité dans les soins de santé ?

Le but de ce service est d'améliorer la productivité des cliniciens, et des techniciens et du personnel clinique Sécurité. Ce service est basé sur l'intégration entre le BMS Siemens Desigo CC et le logiciel Ascom Omelia via le protocole Modbus TCP/IP ; en effet, il sera possible d'analyser les données facilement afin de permettre des améliorations continues. Ascom Omelia est une nouvelle génération de logiciel de gestion d'alarme d'entreprise capable de gérer - via des terminaux DECT/Wi-Fi ou un smartphone Android robuste et prêt pour désinfectant (Ascom Myco 4) - le flux d'alarmes de Security et technologiques générées par exemple par le système de détection incendie Sinteso, les contrôleurs Desigo PXC respectivement, et le système d'appel des infirmières Ascom Telligence ainsi que les flux de travail en utilisant cartes pour la navigation d'orientation vers le point d'intérêt, pour le suivi des actifs, etc...

Avantages

  • Augmenter la productivité du personnel et réduire les coûts opérationnels
  • Protéger les personnes (personnel clinique, techniciens, etc.)
  • Augmenter la rétention du personnel clinique et l'acquisition de nouveaux talents

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Desigo CC & BlueGPS