Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Remote asset monitoring se fait alimenter par ANYbotics

AnyBotics, un leader mondial des solutions d'inspection de robots pilotées par l'IA, s'attaque aux défis critiques de l'industrie en matière de sécurité, d'efficacité et de durabilité. Conçus pour les environnements industriels exigeants, les robots AnyMal d'AnyBotics excellent dans les opérations autonomes, la mobilité avancée et la collecte de données en temps réel, ce qui les rend idéaux pour les inspections de routine, les opérations à distance ou les tâches de maintenance prédictive. Reçu par des centaines de leaders de l'industrie de l'énergie, de l'énergie, des métaux, des mines et des produits chimiques dans le monde entier, AnyBotics vise à augmenter la main-d'œuvre industrielle avec des robots autonomes, remédier aux pénuries de main-d'œuvre et garder les travailleurs hors de danger. AnyBotics façonne l'avenir de l'automatisation industrielle depuis 2009 avec des bureaux à Zurich et San Francisco.

Pourquoi Augmenter la connaissance de la situation dans les endroits éloignés ?

-AnyMal peut être télécommandé soit par des commandes de joystick, soit via les commandes « Aller au point d'inspection »
-Un clic dans la carte du logiciel permet de naviguer AnyMal vers un emplacement spécifié (Aller au point d'inspection)
-Contrôle total de la pose du corps et de l'orientation de la charge utile d'inspection - tordez AnyMal avec précision pour voir les environnements cachés et occlus
-Autonomie de 90 min entre les recharges
-IP67 - opérations intérieures et extérieures

Avantages

  • Économisez sur les coûts de transport
  • Minimiser les voyages à l'étranger fréquents
  • Minimiser l'exposition des employés aux risques pour la santé, la sécurité et l'environnement
  • Soutenir le changement aux opérations à distance
  • Minimisez les risques en ayant un robot de main-d'œuvre disponible sur place - 24/7
  • Précondition pour une usine intelligente basée sur les données
  • Éliminer les erreurs humaines
  • Optimiser la stratégie de maintenance et l'inventaire des pièces de rechange grâce à une meilleure connaissance des actifs

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

N/A