Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

antrumX se fait alimenter par Antrum

Antrum offre une approche révolutionnaire du DCV en utilisant la surveillance centrale de l'air pour assurer un débit d'air maximal en cas de besoin et économiser l'énergie quand ce n'est pas le cas. Il n'a jamais été aussi facile d'équilibrer sécurité et économies d'énergie — ou plus gratifiant pour votre résultat net.

Pourquoi Surveillance centralisée du débit d'air pour la sécurité et les économies d'énergie ?

Les changements d'air sont essentiels pour la santé et la sécurité des bâtiments. L'efficacité énergétique est essentielle à votre résultat net. Avec Antrum, vous n'avez pas à choisir entre eux. Notre système de surveillance de l'air centralisé fournit un débit d'air de pointe lorsqu'il est nécessaire et conserve l'énergie quand ce n'est pas le cas - en utilisant un seul appareil pour surveiller plusieurs contaminants dans jusqu'à 15 espaces et les comparer tous à un canal de référence pour un véritable contrôle différentiel.

Avantages

  • Sécurité améliorée : Améliore la sécurité en mesurant directement les contaminants de la pièce et en les isolant des contaminants de l'air d'alimentation. Antrum alerte automatiquement le BMS lorsque les seuils sont dépassés, permettant une ventilation optimisée qui réduit le risque d'exposition et empêche l'accumulation/accumulation de contaminants.
  • Économies d'énergie : De nombreuses installations de recherche obtiennent un retour sur investissement minimum de deux ans avec Antrum. En réduisant la ventilation inutile, les installations consomment moins d'énergie et réduisent considérablement les émissions de gaz à effet de serre.
  • Maintenance simplifiée : Antrum réduit le coût total de possession de 45 % à 60 % sur 20 ans. Notre solution utilise 6 % des appareils requis par les capteurs muraux traditionnels, utilise une pièce mobile et permet d'étalonner jusqu'à 16 espaces en moins de 60 secondes, ce qui simplifie considérablement la maintenance.
  • Réduction des dépenses en capital : Antrum offre des performances supérieures à 50 % du coût des solutions concurrentielles. Cela permet également la diversité des gaz d'échappement des laboratoires, aidant les utilisateurs finaux à réduire les dépenses d'investissement initiales en équipement mécanique.
  • Meilleure prise de décision : Antrum fournit une visualisation et une interprétation claires des données de ventilation en transformant des informations de ventilation complexes en informations exploitables permettant aux équipes des installations d'équilibrer sécurité et économies d'énergie en toute confiance.

Capacités en vedette

Étude de cas

Scientifique travaillant en laboratoire

Société de recherche biomédicale s'associe à Antrum

Une société de recherche biomédicale de premier plan exécutait un projet d'amélioration des locataires dans un bâtiment des sciences de la vie existant en Californie et devait se conformer au Code de l'énergie de l'État, Titre 24.

Applications dans le monde réel

Select...

Ventilation à contrôle de la demande dans la production pharmaceutique

Dans le cadre d'un nouveau centre de finition, l'entreprise a déployé AntrumX® avec son système de contrôle de laboratoire VAV dans les espaces critiques. Jumelé à AntrumEye®, le système a surveillé 10 000 pieds carrés, fourni des données sur la qualité de l'air en temps réel et a permis de réduire de 40 % la demande de ventilation sans compromettre la sécurité.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires