Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Allorado Gateway se fait alimenter par ALLORADO

Allorado is a software company that enables users to easily enrich their building or factory with a myriad of LoRa sensors, making LoRa more accessible and easier to use than ever before.

Meet the Allorado Gateway:
• Enables effortless LoRa communication
• Plug and play LoRa to BACnet, Modbus, KNX & MQTT
• A limitless toolbox thanks to NodeRED

Pourquoi Allorado Gateway ?

Allorado est la passerelle LiRa de nouvelle génération qui permet aux utilisateurs de compléter facilement leurs installations de bâtiments existantes avec des données provenant de capteurs Lora. L'idée d'Allorado s'est concrétisée en tant que solution à un problème commun. Bien que le protocole loRa soit un protocole sans fil sécurisé à longue portée maintenu par l'Alliance Lora, il ne standardise pas les données envoyées par les appareils comme le font des protocoles comme KNX. La Allorado Gateway résout ce problème en décodant soigneusement les bits et les octets envoyés depuis le réseau LorA vers des télégrammes que d'autres installations - KNX, BACnet, Modbus et plus encore - peuvent comprendre.
- Flexibilité totale : Connectez vos capteurs Lora à vos systèmes de supervision et d'automatisation via des protocoles tels que MQTT, BACnet, Modbus et KNX ou à des plateformes cloud.
- Intégration rapide : Configurez vos appareils en quelques étapes avec une interface web intuitive et le support NoDeRide.
- Large compatibilité : Déjà compatible avec 310 capteurs et plus peuvent être ajoutés à la bibliothèque sur demande.

topologie.png

Avantages

  • Toutes les données restent sur place, pas dans le cloud, pas par l'intermédiaire d'un fournisseur
  • Intégration rapide avec d'autres systèmes, pas de blocage du fournisseur
  • Frais uniques, ajout de décodeurs inclus dans le prix
  • Facile à configurer, support local disponible
  • De nombreux protocoles et décodeurs (+300) pris en charge

Capacités en vedette