Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

TagSense se fait alimenter par Agidens

Avec l'automatisation industrielle comme base, Agidens soutient la transformation numérique grâce à des solutions numériques sur mesure et une offre solide de données et d'analyse. Nous aidons à automatiser les processus de l'atelier et des terminaux, améliorant ainsi l'efficacité et la conformité. Nos services vont d'une plateforme de données industrielles à des produits ciblés pour la sécurité, la surveillance et des informations exploitables.

Pourquoi Surveillance des paramètres industriels pour la sécurité et le contrôle ?

Les sites industriels gèrent des milliers de points de consigne, de seuils et d'alarmes dispersés sur les PLC et les DCS. Les suivre et les vérifier est difficile, et les solutions de contournement Excel manquent de commentaires réels, ce qui rend difficile le suivi des changements et augmente les risques pour la sécurité, la fiabilité et la conformité.
TagSense résout ce problème en se connectant via OPC-UA, en surveillant en continu, en prenant des instantanés, en détectant les changements et en alertant les équipes OT avec une seule source de vérité.

Avantages

  • Fiabilité et sécurité - en surveillant et en alertant sur les changements de paramètres, rien ne passe inaperçu. Imaginez un seuil d'alarme de pression trop élevé après la maintenance, ce qui signifie qu'un opérateur ne serait pas averti à temps si l'équipement surchauffe ou surpressurise. TagSense peut changer ça.
  • Traçabilité et conformité - les changements de paramètres sont enregistrés au fil du temps, ce qui vous permet d'avoir une liste validée et à jour de tous les paramètres. Cela garantit la préparation à l'audit et aide à répondre aux exigences réglementaires dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
  • Efficacité et productivité — au lieu de vérifier ou de mettre à jour manuellement des paramètres dispersés, les ingénieurs et les opérateurs obtiennent une source de vérité centralisée et fiable. Cela réduit le temps perdu, empêche le travail en double et permet aux équipes OT de se concentrer sur les améliorations plutôt que sur la lutte contre les incendies.

Capacités en vedette

Case Study

Interface de comparaison d'instantanés sur écran vert

Usine chimique à Anvers

« TagSense maintient nos valeurs de consigne et paramètres d'automatisation toujours à jour. Nous recevons des notifications sur les changements, apportant une structure et une cohérence à la façon dont nous gérons les données opérationnelles critiques. »

Applications dans le monde réel

Select...

Opérations plus sûres

TagSense surveille les seuils critiques sur les PLC et les DCS. Il détecte les changements de paramètres involontaires, tels que des limites d'alarme de pression élevées, aidant les opérateurs à prévenir les pannes d'équipement et assurant une production sûre et fiable.