Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Volumetric Compensation of a Machine Tool se fait alimenter par AfM Technology

AFm Technology GmbH est un fournisseur international de solutions dans le domaine de la technologie de mesure industrielle basé en Allemagne.
Les entreprises se concentrent sur la mesure et la correction d'erreurs volumétriques (VCS) des machines-outils et autres systèmes d'axes.
Dans cet environnement, AfM Technology GmbH offre des services, des logiciels et du matériel.

Pourquoi Compensation volumétrique des machines-outils (VCS) ?

La mesure des erreurs volumétriques représente 21 erreurs dans les systèmes à 3 axes, y compris le positionnement, la rectitude, le pas, le lacet, le roulis et le carré. La AfM Technology peut capturer, évaluer et corriger ces erreurs à l'aide de la technologie moderne. L'installation d'un fichier VCS sur le contrôleur peut améliorer la précision jusqu'à 85% par rapport à « tel que trouvé ».

Avantages

  • Précision jusqu'à 85 % plus élevée à la géométrie de la machine
  • Identification des vulnérabilités mécaniques
  • Des tolérances plus serrées sont possibles

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

VCS doit être installé sur le contrôleur