Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Aerosophia Power Grid Inspections Solution se fait alimenter par Aerosophia

Aerosophia est la société leader dans le domaine du renseignement sur les opérations de drones, transformant la façon dont les organisations inspectent et gèrent les infrastructures critiques. En combinant la capture de données par drone, la vision par ordinateur et l'analyse pilotée par l'IA, Aerosophia transforme l'imagerie aérienne en informations exploitables — détectant les défauts, les anomalies et les risques dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'énergie, des ports, du rail, de la route et de l'agriculture. La plateforme centralise les opérations de drones, l'analyse de l'IA, le traitement de nuages de points 3D et la détection multitemporelle des changements dans un flux de travail unifié — s'intégrant parfaitement aux systèmes SIG, CMS, EAM et de gestion des actifs. Aerosophia aide les organisations à inspecter plus intelligemment, à agir plus rapidement et à gérer leurs actifs de manière plus sûre et durable.

Pourquoi Inspections de drones alimentées par l'IA pour les réseaux électriques et les sous-stations ?

Les exploitants de réseaux qui gèrent des lignes de transport à haute tension et des sous-stations sont confrontés à des cycles d'inspection lents et dangereux. Aerosophia utilise des données RVB, thermiques et LiDAR capturées par des drons pour détecter les dommages aux conducteurs, la corrosion, les défauts d'isolant et l'empiètement de la végétation. L'IA relie chaque découverte à un identifiant d'actif, avec des exportations SIG et l'intégration d'API dans les systèmes de maintenance et de gestion existants.

Tour de transmission d'énergie au-dessus d'une zone boisée

Avantages

  • Inspections du réseau plus rapides et plus sûres : Remplacez les montées manuelles des tours et les patrouilles d'hélicoptères par des vols de drones — couvrant complètement et systématiquement les lignes de transmission, les pylônes et les sous-stations, sans exposer les inspecteurs aux dangers à haute tension.
  • Détection par IA des défauts des actifs du réseau : Détectez automatiquement les dommages aux conducteurs, la corrosion, les défauts d'isolant, le matériel manquant et l'empiètement de la végétation - avec des résultats géoréférencés liés aux identifiants exacts des pylônes et des travées.
  • Nuages de points 3D et visualisation numérique des jumeaux : les algorithmes d'IA génèrent des nuages de points 3D à partir d'images LiDAR et de drones, vous permettant d'inspecter des tours, des conducteurs et des enveloppes de dégagement dans un jumeau numérique - sans revisiter le terrain.
  • Détection multitemporelle des changements : Survolez périodiquement le même corridor de transmission et laissez l'IA suivre les changements au fil du temps — en identifiant la corrosion croissante, l'empiétement de la végétation ou les nouvelles anomalies structurelles — en soutenant la maintenance prédictive.
  • Intégration transparente du flux de travail et du système : Les résultats sont directement intégrés aux flux de travail de maintenance — attribuez, escaladez et fermez les problèmes au sein de la plateforme ou via l'intégration d'API avec vos systèmes SIG, EAM ou de gestion des actifs.

Capacités en vedette