Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Aerosophia Port Monitoring & Inspections Solution se fait alimenter par Aerosophia

Aerosophia est la société leader dans le domaine du renseignement sur les opérations de drones, transformant la façon dont les organisations inspectent et gèrent les infrastructures critiques. En combinant la capture de données par drone, la vision par ordinateur et l'analyse pilotée par l'IA, Aerosophia transforme l'imagerie aérienne en informations exploitables — détectant les défauts, les anomalies et les risques dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'énergie, des ports, du rail, de la route et de l'agriculture. La plateforme centralise les opérations de drones, l'analyse de l'IA, le traitement de nuages de points 3D et la détection multitemporelle des changements dans un flux de travail unifié — s'intégrant parfaitement aux systèmes SIG, CMS, EAM et de gestion des actifs. Aerosophia aide les organisations à inspecter plus intelligemment, à agir plus rapidement et à gérer leurs actifs de manière plus sûre et durable.

Pourquoi Surveillance autonome par drone pour les ports et terminaux ?

Les ports, les exploitants de terminaux de vrac et les exploitants de terminaux à conteneurs sont confrontés à des défis en matière de sécurité, de risque d'incendie, de gestion des stocks et d'entretien des actifs. Aerosophia déploie une technologie drone-in-the-box régulière et autonome avec IA pour patrouiller les périmètres, détecter les points chauds thermiques, surveiller les chantiers à conteneurs, inspecter les grues, les convoyeurs et les postes d'amarrage, et générer des modèles 3D précis de stocks et d'inventaire — réduisant l'effort manuel et le risque opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Drone au-dessus d'un port très fréquenté au coucher du soleil

Avantages

  • Sécurité périmétrique autonome 24/7 : Remplacer les patrouilles manuelles par des vols autonomes de drones le long des périmètres des terminaux. L'analyse des flux en temps réel pilotée par l'IA détecte les intrus et les anomalies 24 heures sur 24, ce qui réduit considérablement les besoins en personnel de sécurité.
  • Détection précoce des risques d'incendie dans les stocks : L'imagerie par drone thermique surveille en permanence les stocks de charbon et de vrac pour détecter les points chauds d'auto-échauffement avant qu'ils ne dégénèrent. Les cartes thermiques géoréférencées et les alertes automatisées permettent une prévention proactive des incendies et réduisent les risques d'inspection manuelle.
  • Gestion précise de l'inventaire et du chantier par des drones : Remplacez les relevés manuels des stocks et les vérifications des parcs à conteneurs par des nuages de points capturés par des drones et des modèles volumétriques. Aerosophia génère automatiquement des mesures 3D précises — améliorant la précision des stocks et réduisant le temps et les coûts.
  • Inspection à distance des grues, convoyeurs et postes d'amarrage : Inspectez les équipements terminaux critiques sans échafaudage, accès à la corde ou temps d'arrêt opérationnel. Les drones capturent des images détaillées de grues, de bandes transporteuses et de structures d'amarrage, l'IA détectant automatiquement l'usure, la corrosion et les anomalies structurelles.
  • Une plateforme pour tous les besoins de surveillance des terminaux : de la sécurité du périmètre à la surveillance thermique, en passant par les inspections des actifs et l'inventaire, toutes les données, alertes et rapports circulent via une seule plateforme Aerosophia, s'intégrant de manière transparente dans vos flux de travail opérationnels et systèmes de reporting existants.

Capacités en vedette