Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Aerosophia Oil & Gas Pipeline & Site Monitoring Solution se fait alimenter par Aerosophia

Aerosophia est la société leader dans le domaine du renseignement sur les opérations de drones, transformant la façon dont les organisations inspectent et gèrent les infrastructures critiques. En combinant la capture de données par drone, la vision par ordinateur et l'analyse pilotée par l'IA, Aerosophia transforme l'imagerie aérienne en informations exploitables — détectant les défauts, les anomalies et les risques dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'énergie, des ports, du rail, de la route et de l'agriculture. La plateforme centralise les opérations de drones, l'analyse de l'IA, le traitement de nuages de points 3D et la détection multitemporelle des changements dans un flux de travail unifié — s'intégrant parfaitement aux systèmes SIG, CMS, EAM et de gestion des actifs. Aerosophia aide les organisations à inspecter plus intelligemment, à agir plus rapidement et à gérer leurs actifs de manière plus sûre et durable.

Pourquoi Inspections par drones IA pour les pipelines, les sites et les installations ?

Les opérateurs pétroliers et gaziers gèrent de vastes réseaux de pipelines, des supports de tuyauterie, des stations de puits et des sites éloignés où l'inspection manuelle est coûteuse et dangereuse. Aerosophia déploie une technologie drone-in-the-box régulière et autonome avec IA pour inspecter les pipelines à la recherche de corrosion, de fuites et de défauts d'isolation, surveiller les postes de puits et les armoires de commande, détecter les empiétements de végétation et de construction, et sécuriser les sites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Drone au-dessus d'un complexe industriel au coucher du soleil

Avantages

  • Inspections plus sûres sur les sites dangereux et les pipelines : Remplacez les inspections manuelles sur le terrain des pipelines, des supports de tuyauterie et des stations de puits par des vols de drones — couvrant entièrement et en toute sécurité les emplacements éloignés et dangereux, sans exposer les équipes d'inspection à des environnements à haut risque ou à des perturbations opérationnelles.
  • Détection précoce de la corrosion, des fuites et des défauts : Détecter automatiquement la corrosion sur les tuyaux et les structures en acier, les défauts d'isolation, les fuites et les raccords endommagés à travers les couloirs de pipelines et les supports de tuyauterie — avec des résultats géoréférencés permettant des interventions de maintenance ciblées et prioritaires.
  • Surveillance de l'intégrité des corridors pipeliniers et des empiètements : Surveillez en permanence les emprises des pipelines pour détecter la prolifération de végétation, les activités de construction, les panneaux de signalisation manquants ou endommagés et les empiètements par des tiers — en signalant les risques avant qu'ils ne dégénèrent en incidents de sécurité ou de conformité.
  • Sécurité autonome du site et du périmètre 24h/24 et 7j/7 : Déployez des solutions drone-in-the-box pour patrouiller de manière autonome les périmètres des installations et les stations de puits distantes - avec une analyse de flux en temps réel pilotée par l'IA détectant les intrus, les anomalies et les incidents de sécurité 24 heures sur 24, réduisant les besoins en personnel sur site.
  • Une plateforme allant de la détection à l'action de maintenance : Tous les résultats — corrosion, fuites, empiétements, alertes de sécurité — sont directement intégrés à vos workflows de maintenance et de gestion des actifs via l'intégration d'API avec SIG, EAM, SAP et les systèmes opérationnels existants pour une boucle d'inspection entièrement fermée

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Opérateur pétrolier et gazier : Opérations de drones de Security intégrées

Un opérateur pétrolier et gazier appartenant à l'État a intégré les opérations de drones de sécurité à l'aide de la plateforme de bout en bout d'Aerosophia — combinant la gestion des actifs, l'intégration des flux de travail et la vision par ordinateur de l'IA pour s'assurer que les demandes de surveillance sont assignées, hiérarchisées et traitées de manière transparente via des profils de risque intelligents.