Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Thyro PX se fait alimenter par ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy aide les clients à rendre leurs applications plus écoénergétiques, à réduire leur empreinte carbone grâce à des solutions énergétiques efficaces et à optimiser la consommation d'énergie globale. L'offre matérielle complète d'Advanced Energy (solutions d'alimentation, de contrôle et de mesure) comprend également des solutions logicielles pour optimiser les processus de fabrication, la maintenance prédictive et les contre-mesures, y compris l'intégration avec un logiciel de contrôle de processus de niveau supérieur.

Pourquoi Contrôle de puissance SCR pour les applications de chauffage exigeantes. ?

Le Thyro‑PX offre un contrôle de puissance SCR modulaire et précis pour le chauffage industriel à forte demande. Il prend en charge des tensions jusqu'à 1000 V et des courants jusqu'à 5000 A sur des charges monophasées, biphasées et triphasées. Avec des modes de tir avancés, des interfaces flexibles et une excellente précision, il garantit des performances reproductibles, une utilisation efficace de l'énergie et une intégration transparente dans les systèmes d'automatisation modernes.

Avantages

  • Intégration transparente au système de contrôle de processus Siemens (PCS 7) via la plaque frontale SIMATIC PCS 7, prête pour PCS neo.
  • Les diagnostics en temps réel permettent la maintenance prédictive avec le Software Thyro-Tool Pro
    https://www.youtube.com/watch?v=8hMgk8nb6xA
  • Réglez précisément la puissance, y compris la gestion de la charge, pour un contrôle et une consommation d'énergie optimaux

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Chauffage de précision pour la production de verre

Fournit un contrôle de chauffage précis et efficace pour la production de flotteurs, de contenants et de verre spécialisé, optimisant les processus de four, de bain d'étain et de recuit avec une distribution d'énergie stable, une consommation d'énergie réduite et une qualité de produit améliorée