Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Non-contact temperature measurement for molten glass se fait alimenter par ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy aide les clients à rendre leurs applications plus écoénergétiques, à réduire leur empreinte carbone grâce à des solutions énergétiques efficaces et à optimiser la consommation d'énergie globale. L'offre matérielle complète d'Advanced Energy (solutions d'alimentation, de contrôle et de mesure) comprend également des solutions logicielles pour optimiser les processus de fabrication, la maintenance prédictive et les contre-mesures, y compris l'intégration avec un logiciel de contrôle de processus de niveau supérieur.

Pourquoi Mesure précise de la température du verre fondu ?

La série Impac IS 50-LO/GL fournit une mesure précise de la température sans contact du verre fondu et des surfaces de verre dans les processus de fabrication à haute température. Des données de température précises aident les fabricants à améliorer le contrôle des processus, à maintenir la qualité des produits, à optimiser la consommation d'énergie et à soutenir une production stable et efficace.

L'impact énergétique avancé est de 50 LO/GL

Avantages

  • Mesure précise de la température
    Fournit une mesure fiable de la température sans contact du verre fondu et des surfaces en verre, soutenant le contrôle du processus et une production cohérente.
  • Amélioration de la qualité des produits
    Aide à maintenir des températures de processus optimales pour soutenir une qualité de verre uniforme et réduire la variabilité du processus.
  • Amélioration de l'efficacité des processus
    Les données de température en temps réel permettent aux opérateurs d'optimiser les processus de chauffage et d'améliorer les performances opérationnelles.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Surveillance de la température du four

Un fabricant de produits chimiques a déployé la série IS 50-LO/GL pour surveiller les processus à haute température. Une mesure fiable de la température a amélioré la conscience opérationnelle et soutenu des conditions de production stables.