Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Continuous thermal imaging for process monitoring se fait alimenter par ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy aide les clients à rendre leurs applications plus écoénergétiques, à réduire leur empreinte carbone grâce à des solutions énergétiques efficaces et à optimiser la consommation d'énergie globale. L'offre matérielle complète d'Advanced Energy (solutions d'alimentation, de contrôle et de mesure) comprend également des solutions logicielles pour optimiser les processus de fabrication, la maintenance prédictive et les contre-mesures, y compris l'intégration avec un logiciel de contrôle de processus de niveau supérieur.

Pourquoi Continuous thermal imaging for process monitoring ?

Le système d'imagerie thermique MCL640 assure une surveillance continue de la température dans de vastes zones de processus, aidant les fabricants à identifier les variations de température, améliorer la visibilité des processus et maintenir la qualité du produit. Les données thermiques en temps réel soutiennent l'optimisation des processus, une meilleure connaissance opérationnelle et une production plus cohérente.

Mikron MCS640

Avantages

  • Amélioration de la visibilité des processus
    Surveillez la distribution de la température dans les zones critiques du processus en temps réel. L'imagerie thermique continue aide les opérateurs à identifier les changements et à prendre des décisions éclairées sur les processus.
  • Amélioration de la qualité des produits
    Détecter les variations de température qui peuvent affecter la cohérence du produit et les résultats du processus. Une surveillance améliorée permet des conditions de fabrication plus stables.
  • Performances de processus optimisées
    Les données thermiques en temps réel permettent une réponse plus rapide aux changements de processus, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité opérationnelle et la cohérence de la production

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Amélioration de l'uniformité thermique dans le verre

Un fabricant de verre a utilisé l'imagerie thermique MCL640 pour surveiller la distribution de la température à travers un processus critique. La visibilité thermique continue a permis d'identifier les variations de température, d'améliorer le contrôle des processus et de soutenir la qualité du produit.