Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Deux personnes à un bureau regardant un écran d'ordinateur
T4EA

Passerelle Teamcenter pour les applications d'entreprise

Intégrez facilement presque toutes les applications d'entreprise avec le logiciel Teamcenter, y compris les systèmes MES, ERP et CRM.

Accédez à des intégrations bidirectionnelles fiables, flexibles et efficaces

Synchronisez vos processus de développement de produits avec les données de divers systèmes, y compris la planification des ressources d'entreprise (ERP), les systèmes d'exécution de la fabrication (MES) et la gestion de la relation client (CRM). Avec Teamcenter Gateway for Enterprise Applications (T4EA), vous vous assurez que les bonnes données sont disponibles au bon moment, où qu'elles soient nécessaires.

Concevez votre paysage informatique autour de Teamcenter

Tirez parti de la fiabilité éprouvée de Teamcenter Gateway pour SAP Business Suite et de Teamcenter Gateway pour Oracle E-Business Suite. Accédez à des capacités flexibles qui vous permettent de configurer et de partager des informations de différentes manières.

Appliquer à une gamme d'interfaces les plus utilisées

Connectez-vous avec certaines des interfaces les plus utilisées : interfaces de programmation d'applications (APIs), services web/Simple Object Access Protocol (SOAP), fichiers structurés tels que Extensible Markup Language (XML), connecteurs Java Database Connectivity (JDBC) /Open Database Connectivity (ODBC) et fichiers plats.

Bénéfier d'une fonctionnalité améliorée

Faciliter l'intégration fluide des données et des processus entre Teamcenter et un large éventail d'applications d'entreprise.

Échange bidirectionnel

Offrez un partage et un échange d'informations bidirectionnels avec les avantages de la fédération de contenu basée sur la logique métier.

Moteur de connectivité robuste

Intégrez plusieurs applications avec Teamcenter en utilisant un cadre commun.

Gouvernance adaptative

Configurez, mettez à niveau et étendez vos capacités avec une intégration flexible et agnostique.

Recherche intuitive

Recherchez facilement des objets stockés dans d'autres applications à partir de votre environnement Teamcenter. La recherche d'informations pertinentes est rapide et facile, peu importe où elles sont stockées.

Processus de changement

Exécutez des processus de changement et définissez des règles commerciales supplémentaires pour stimuler le flux de processus.

Soutenir les dernières versions

Obtenez des données cohérentes à l'échelle de l'entreprise et des processus optimisés. Assurez-vous que les besoins de votre entreprise déterminent le fonctionnement de l'intégration, et non les capacités du logiciel d'intégration.

Rationalisez les données avec notre interface low-code

Éliminez le besoin de personnalisation complexe avec notre configuration d'interface sans code. En faisant abstraction de l'API Teamcenter, les implémentateurs peuvent se concentrer uniquement sur les cas d'utilisation du transfert d'entreprise.

Cette technologie d'intégration inter-systèmes permet l'automatisation et la rationalisation des processus métier, ce qui la rend flexible et facile à adapter à votre industrie, à vos clients, à vos groupes, à vos rôles, à vos projets, à vos programmes et à vos processus spécifiques.

Un homme assis à un bureau travaillant sur un ordinateur de bureau.

Cadre d'intégration sémantique

Le Framework d'intégration sémantique révolutionne les connexions Teamcenter via T4EA en introduisant une couche sémantique standardisée. Les objets commerciaux prédéfinis créent un langage universel entre les systèmes, permettant des intégrations plus rapides et une expansion simplifiée. Cette couche neutre relie différents modèles de données, ce qui réduit le temps de mise en œuvre tout en assurant la flexibilité du système pour les mises à jour.

Un diagramme d'un cadre d'intégration sémantique avec divers composants et flèches interconnectés.

Approfondissez vos connaissances sur l'intégration active

Contacter le service client

Siemens offre un support client de classe mondiale pour tous les produits Active Integration.

Recevoir une formation

Siemens Xcelerator Academy propose des options de formation à la demande ou dirigées par un instructeur pour les solutions d'intégration active.

Lire le blog

Obtenez de nouvelles perspectives sur Teamcenter et le marché PLM en général.