Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Abeeway Robust Manageable Beacon se fait alimenter par Actility

Actility - en tant que co-inventeur de la technologie LoraWAN® et membre fondateur de l'Alliance Lora- est un leader mondial des réseaux à longue portée (LoraWAN) pour l'Internet des objets (IoT). Actility fournit des solutions de connectivité de qualité industrielle, permettant une communication efficace et fiable entre les appareils IoT. La technologie d'Aclity permet aux appareils de transmettre des données sur de longues distances avec une consommation d'énergie minimale, ce qui la rend idéale pour diverses applications telles que le suivi des actifs.<br/>Abeeway, filiale d'Actility, se concentre sur les solutions de géolocalisation pour le suivi d'objets, de personnes ou d'animaux, à l'intérieur et à l'extérieur, y compris les zones Atex.

Pourquoi Balise gérable LoraWAN — Boite IP68/IK08 ?

Cette balise robuste et innovante peut être configurée via BLE à l'aide de l'application mobile Abeeway et gérée en direct à l'aide de n'importe quel réseau LoraWAN, de sorte que la supervision (par exemple le niveau de la batterie) et la configuration peuvent être centralisées. La conception intrinsèquement sûre prend en charge les exigences strictes de la zone 0 IECEX/ATEX, y compris les risques de gaz et de poussière. La prise en charge de la norme Bluetooth® 5.0 rend les balises compatibles avec tous les smartphones et tablettes populaires.

ABBEWAY (3)

Avantages

  • Prise en charge de Eddystone/ iBeacon/Altbeacon/Quuppa beaconing
  • Boîtier étanche (IP68) ; résistant aux chocs (IK08)
  • Surveillance de la température et du niveau de la batterie
  • Radio de classe A loraWAN®

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires