Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device se fait alimenter par Actility

Actility - en tant que co-inventeur de la technologie LoraWAN® et membre fondateur de l'Alliance Lora- est un leader mondial des réseaux à longue portée (LoraWAN) pour l'Internet des objets (IoT). Actility fournit des solutions de connectivité de qualité industrielle, permettant une communication efficace et fiable entre les appareils IoT. La technologie d'Aclity permet aux appareils de transmettre des données sur de longues distances avec une consommation d'énergie minimale, ce qui la rend idéale pour diverses applications telles que le suivi des actifs.
Abeeway, filiale d'Actility, se concentre sur les solutions de géolocalisation pour le suivi d'objets, de personnes ou d'animaux, à l'intérieur et à l'extérieur, y compris les zones Atex.

Pourquoi Suivi combiné (LTE-M, NB-IoT) et LoraWAN® ?

L'Abeeway Combo Compact Tracker avec un facteur de forme robuste (IK08, IP68), est un tracker cellulaire multimode très polyvalent (LTE-M, NB-IoT) et LoRawan® avec des capteurs intégrés. Il combine accéléromètre, GNSS multi-constellation, GPS basse consommation, Wi-Fi Sniffer, BLE et technologies de géolocalisation LoRa® TDoA, prenant en charge une géolocalisation intérieure et extérieure précise.

Combotracker

Avantages

  • Geofencing
  • Suivi des mouvements de démarrage/fin
  • Détection BLE autour du tracker
  • Compatible avec Quuppa Intelligent Location (nécessite l'infrastructure Quuppa)
  • Suivi intérieur/extérieur sans faille

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Connectivité LTE-M et/ou Nb-Iot et/ou Lorawan