Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

SPC intruder detection se fait alimenter par acre security

acre security est un leader mondial dans la livraison de solutions de sécurité numériques et physiques. Assurer la sécurité de votre personnel, de vos locaux et de vos données est aussi important pour eux que pour vous. acre protège vos précieux actifs avec un portefeuille unique de solutions cloud, sur site et hybrides. Accédez à la combinaison parfaite de solutions de contrôle d'accès, de gestion des visiteurs, d'intrusion, de lieu de travail, de transmission et de connectivité pour répondre à vos besoins — le tout hébergé d'une manière qui vous convient. Travaillant dans une variété de secteurs verticaux, acre donne aux clients la tranquillité d'esprit que leurs données, bureaux et employés resteront en sécurité.

Pourquoi Système d'alarme anti-intrusion ?

Les systèmes d'alarme anti-intrusion SPC offrent une sécurité prête pour le cloud et à l'épreuve du temps avec jusqu'à 512 zones programmables
-Il prend en charge plusieurs langues, les communications bidirectionnelles et l'accès sécurisé via SPC Connect
-Compatible avec les appareils sans fil, il dispose d'un système de communication multi-voies et de certifications complètes
-Le panneau de commande est livré avec une gamme complète d'accessoires et de détecteurs fiables

description de l'image

Avantages

  • Offre des services améliorés basés sur le cloud
  • Prend en charge les installations sans fil
  • Flexibilité absolue grâce aux zones et aux commandes programmables
  • Le système est à l'épreuve du temps avec de la place pour les mises à niveau, prend en charge plusieurs langues et permet un accès sécurisé pour une gestion complète
  • Il est compatible avec une large gamme d'appareils et possède des certifications complètes, ce qui en fait un choix fiable pour vos besoins de sécurité

Explorez les ressources et les produits connexes