Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Application dans le monde réel

Redéfinir l'industrie de l'eau pour un avenir durable

Gagnez en transparence et en contrôle sur le processus d'exploitation de votre usine d'eau avec SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Défi

L'industrie de l'eau fait face à un paysage dynamique façonné par l'évolution de la réglementation, l'impératif de durabilité et l'essor des opérations intelligentes. À ces facteurs s'ajoutent les pressions liées à l'augmentation des coûts opérationnels et à la diminution de la main-d'œuvre qualifiée.

Solution

SIMATIC PCS neo est conçu pour répondre directement à ces défis complexes, en les transformant en opportunités d'efficacité, de résilience et de croissance durable dans l'ensemble de vos opérations de traitement des eaux usées.

Optimiser les opérations et maximiser l'efficacité

Obtenez la fiabilité dont vous avez besoin avec une visibilité de bout en bout sur chaque opération et des analyses clés pour découvrir où vous pouvez maximiser la valeur. Une combinaison des capacités avancées de contrôle et de numérisation de SIMATIC PCS neo vous permet d'obtenir les résultats suivants :

  • Augmenter l'efficacité opérationnelle: Rationalisez les processus, réduisez la consommation d'énergie et réduisez au minimum les déchets dans l'ensemble de votre usine.
  • Améliorer la conformité réglementaire: Répondre à des normes environnementales rigoureuses grâce à des rapports intégrés et à un contrôle précis des processus.
  • Renforcer la cybersécurité: Protégez les infrastructures essentielles à l'aide de mesures de sécurité intégrées en profondeur.
  • Améliorer l'utilisation des biens: Maximisez la durée de vie et le rendement de votre équipement grâce à une maintenance prédictive et à un contrôle optimisé.
  • Accélérer la prise de décision: Tirez parti des données en temps réel pour une gestion de l'usine plus intelligente et plus réactive.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Tirez des leçons de nos cas d'utilisation

SIMATIC PCS neo répond à ces défis critiques grâce à trois cas d'utilisation stratégiques qui transforment les opérations de l'usine.

Normalisation et modularisation des fonctions SIMATIC PCS neo

Normalisation et modularisation

SIMATIC PCS neo offre des plans préconfigurés, des équipements modulaires et des flux de travail normalisés, permettant aux opérateurs de construire à partir de composants éprouvés au lieu de concevoir chaque solution à partir de zéro. Cette approche réduit considérablement les goulots d'étranglement et simplifie l'expansion des usines.

Fonctionnalité SIMATIC PCS neo Ingénierie basée sur les sessions

Ingénierie par session

SIMATIC PCS neo permet une collaboration transparente en temps réel pour les équipes distribuées, les OEM et les intégrateurs grâce à la gestion multi-utilisateurs et au contrôle de version basés sur le cloud. La mise en service virtuelle et les capacités jumelles numériques permettent des tests approfondis avant le déploiement pour un développement sans conflit.

SIMATIC PCS neo protège votre usine avec un concept de cybersécurité holistique et de défense en profondeur

Cybersécurité

SIMATIC PCS neo protège les usines d'eau grâce à un concept de cybersécurité de défense en profondeur. Il est conforme à la norme CEI 62443, offre des plans réseau et une sécurité OT/TI avec les produits SCALANCE. La protection en couches, des appareils de terrain aux réseaux, assure un fonctionnement fiable et conforme contre les cybermenaces.

Minimiser les temps d'arrêt de l'usine

Les temps d'arrêt imprévus dans les usines de traitement de l'eau peuvent entraîner des violations de l'environnement et des situations de débordement d'urgence. SIMATIC PCS neo passe de la maintenance réactive à la maintenance prédictive, en réglant les problèmes avant qu'ils ne causent des pannes.

Atteindre les objectifs de durabilité

Les usines d'eau consomment beaucoup d'énergie et doivent atteindre la neutralité énergétique d'ici 2045 et la neutralité climatique d'ici 2050. SIMATIC PCS neo rend la consommation d'énergie transparente et permet une optimisation des processus de traitement basée sur les données.

Étude de cas

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd., Chine

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Contrôle de l'eau pour un approvisionnement durable et sécurisé

SIMATIC PCS neo révolutionne le traitement des eaux usées industrielles, permettant une gestion efficace, durable et sûre de l'eau pour un avenir plus vert.

  • SIMATIC PCS neo traite efficacement diverses eaux usées industrielles, garantissant ainsi la conformité.
  • Le système Web stimule la collaboration multi-utilisateurs, l'accès à distance et l'efficacité (mise en service 70 % plus rapide).
  • À l'épreuve du temps et sûre (IEC 62443), c'est une innovation pour l'eau

Vous avez des questions ?

Discutons. Communiquez avec nous et nous vous aiderons à trouver le meilleur point de départ.