Passer au contenu principal
APPLICATION DANS LE MONDE RÉEL

Augmentez la capacité ferroviaire et améliorez la durabilité

Augmentez la capacité du réseau pour le transport urbain et améliorez la ponctualité des trains avec notre application TPS.live. Associez-la avec Sidytrac pour gérer les perturbations et économiser de l’énergie.

Une rue de la ville avec un bus électrique moderne et une personne marchant sur le trottoir.

Défi

Un train en retard peut ralentir l’ensemble de votre réseau de transport local. Les minutes comptent pour vos passagers et vos opérations. Même quelqu’un qui tient la porte ouverte peut entraîner un effet domino, perturber tous les trains de la ligne.

Solution

TPS.live de Siemens maintient les horaires sur la bonne voie et les passagers en mouvement en calculant et en adaptant l’horaire en temps réel. Sidytrac fournit des prévisions en direct qui calculent la demande d’énergie sur le réseau électrique.

Optimiser les opérations et la consommation d’énergie

Ajustez simultanément et automatiquement tous les trains et horaires à l’aide d’un algorithme TPS.live qui optimise les variables telles que la vitesse du train ou la durée des arrêts. Surveillez et gérez l’ensemble du réseau à partir d’un seul tableau de bord. Les passagers peuvent également obtenir des mises à jour en temps réel dans leurs applications de mobilité. Obtenez des prévisions en direct de Sidytrack qui calculent la demande d’énergie et gèrent et surveillent la charge électrique sur les sous-stations pour prévenir les pannes.

Une gare avec un train sur les voies et un quai avec des gens qui attendent.

Amélioration du respect des horaires

Lors d’un événement imprévu, TPS.live calcule l’horaire optimal, fournissant les données nécessaires au système d’exploitation automatique du train pour récupérer du retard. Les trains sont ensuite reprogrammés en temps réel.

Tableau de bord convivial

Surveillez et gérez l’ensemble du réseau à partir d’un tableau de bord TPS.live. De plus, les passagers peuvent obtenir des mises à jour en temps réel, grâce à une API qui fournit des données aux applications de mobilité des passagers.

Réduire la consommation globale d’énergie

L’application Sidytrac calcule la demande d’énergie sur le réseau électrique pour gérer les perturbations et maintenir la stabilité, une efficacité énergétique élevée et un impact environnemental moindre.

Vous avez des questions ?

Parlons-en. Contactez-nous et nous vous aiderons à trouver le meilleur endroit pour commencer.